Winkelwagen

Bodemprijs 42 HE patchkast 1196515

Downloads Flyer (PDF)

19.06.2018. De TE 8000: no-nonsense oplossing voor de prijsbewuste installateur. Bestelnummer patchkast 1196515, accessoireset 1196516. Voor € 695 bestelt u een Rittal!

  • Zichtdeur voor, plaatstalen deur achter met handgreep en veiligheidscilinder 3524E;
  • Sokkel 100 mm hoog met ventilatierooster voor en achter;
  • 2x zelfdragend 19” frame, in diepte verstelbaar;
  • Open bodem;
  • Kabelinvoerdak met uitsparing (vzv afdekplaat) geschikt voor opname van een ventilatorunit;
  • Kabelbaan 200 m;
  • 2x zijwand, steekbaar met veiligheidssluiting.

Los meegeleverd

Afstandsbouten, stelvoeten, kabelbevestigingsrails, kabelgeleidingsbeugels, wcd 8-voudig (r.a.), kooimoeren en schroeven.

Accessoireset bestaande uit:

  • Ventilatorunit met 2 ventilatoren incl. thermostaat;
  • Legbord 19” 500 mm diep, 30 kg.

Klik hier voor meer informatie en om te bestellen