Winkelwagen

Koeling voor alle Edge-scenario’s – van losse IT-racks tot aan volledige datacenters

03.01.2019. Een wereldprimeur: een hybride systeem met een koelvermogen van 35 kW Andere highlights: systemen op koudemiddelbasis met vermogens van 12, 20 kW en 35 kW en een nieuwe generatie koelsystemen op waterbasis voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid De hoge mate van redundantie waarborgt de hoge uptime die nodig is voor Edge-systemen

Rittal heeft zijn programma IT-koelsystemen op koudemiddelbasis uitgebreid met de vermogensklasse 35 kW. Rittal biedt nu koelsystemen van 3 kW tot en met 55 kW.

Het programma bevat ook een wereldprimeur: een 35 kW hybride uitvoering die onder de juiste omstandigheden gebruikmaakt van indirecte Free Cooling waardoor deze uitvoering zeer energie-efficiënt is.

Compacte koelsystemen zijn ook beschikbaar in uitvoeringen met hoge mate van redundantie. Deze voldoen aan de behoefte van de moderne IT-infrastructuur aan een hoge uptime – wat van bijzonder belang is voor de geavanceerde Edge computing-systemen om zeker te zijn van een maximale beschikbaarheid van uw IT-hardware en data.

Hybride systeem met natuurlijke koeling onder de juiste omstandigheden

Het innovatieve Liquid Cooling Package (LCP) DX/FC Hybrid bevat zowel een koudemiddelcircuit (DX = direct expansion) als een apart gekoeld watercircuit (CW = chilled water). Dit betekent dat het systeem het gewenste koelvermogen zeer efficiënt levert.

Het is een bijzonder kosteneffectief systeem voor omgevingen met lage tot gemiddelde omgevingstemperaturen omdat het automatisch omschakelt naar indirecte Free Cooling als de buitentemperaturen laag zijn. Het systeem maakt hierbij gebruik van zijn externe hybride condensor met geïntegreerde droge vrije koeler. Dit gebruik van indirecte Free Cooling is de sleutel tot lagere bedrijfskosten.

Efficiënte, ruimtebesparende systemen op basis van koelmiddel

De LCP DX-systemen voor rijkoeling hebben vermogens van 12, 20 kW en 35 kW en zijn geschikt voor kleine tot middelgrote ondernemingen. De DX-units zijn inverter geregeld en ideaal voor het koelen van IT-hardware. Zij kunnen de serverintredeluchttemperatuur nauwkeurig regelen. Het koelvermogen wordt continu geregeld op basis van het vermogensverlies in het rack. Dit minimaliseert het energieverbruik voor de koeling en verlaagt de bedrijfskosten voor de IT.

Het compacte LCU DX IT split unit is verkrijgbaar met koelvermogens van 3 en 6.5 kW, met of zonder redundantie. Om ruimte te besparen, wordt het binnendeel tussen het 19-inch rack en de zijwand geïnstalleerd. Deze voor een maximale uptime ontwikkelde oplossing heeft twee buitendelen (condensing units) maar slechts één binnendeel (verdamper unit). In het binnendeel bevindt zich een warmtewisselaar met twee gescheiden koudemiddelcircuits, twee voedingen en twee gescheiden besturingen. In geval van storingen of zodra drempelwaarden voor de bedrijfsuren zijn bereikt, schakelt het automatisch om naar de back-upmodus. Dit verhoogt de betrouwbaarheid in IT-faciliteiten die 24 uur per dag in bedrijf moeten zijn.

De units melden de systeemmeldingen aan het Rittal CMC III-monitoring systeem en kan de energie-efficiëntie maximaliseren door afzonderlijke racks te koelen in plaats van de gehele ruimte.

Krachtige koeling met water

Het productprogramma van Rittal omvat LCP CW-koelsystemen op water of water/glycol basis voor open en gesloten racks. Ook hier introduceert de ondernemingen nieuwe producten zoals de LCP met hoge koelvermogens - tot 55 kW – en een klein oppervlak van slechts 0,36 m², waardoor de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.

Door de hoge waterintredetemperaturen kan meer Free Cooling worden gebruikt, wat de bedrijfskosten verlaagt. Ze kunnen worden gebruikt in combinatie met een warmtepomp, omdat de LCP CW glycolkoelmiddelen zeer hoge waterretourtemperaturen kunnen genereren.

Gebruik in omgevingen met hoge luchtvochtigheid

Sommige LCP Inline CW-modellen zijn voorzien van een innovatieve druppelvangers waardoor deze units een beter condensmanagement bieden.

Hierdoor zijn deze units ideaal voor omgevingen met een hoge luchtvochtigheid of lage waterinlaattemperaturen. Een nieuwe plug-and-play bevestiging maakt het bovendien mogelijk om de ventilatoreenheid zonder gereedschap te vervangen.

Nieuwe brochure voor IT-koeling

Een volledig overzicht van Rittal’s IT-koelsystemen staat in de nieuwe brochure die online beschikbaar is op: https://www.rittal.com/nl-nl/ebook/nl_it-cooling/html5.html