Winkelwagen

VX25 roestvaststaal en NEMA 4X

24.01.2019. Het nieuwe vloerstaande kastsysteem VX25 van Rittal biedt installatiebouwers duidelijk meerwaarde door de efficiënte engineering, snelle montage en de hoge mate van veiligheid. Alle voordelen van de VX25 zijn nu ook in een roestvaststalen en NEMA 4X-uitvoering verkrijgbaar. Hierdoor maakt Rittal zijn nieuwe ontwikkeling geschikt voor de hoogste eisen op het gebied van corrosiebescherming en voor de veeleisende omstandigheden met stof, spat- en straalwater.

Om aan de hoogste eisen op het gebied van corrosiebestendigheid te voldoen, is het nieuwe vloerstaande kastsysteem VX25 nu in 100 procent roestvaststaal verkrijgbaar. Naast kastframe, deuren, vlakke onderdelen en bodemplaat zijn ook alle opliggende onderdelen zoals 180°-scharnieren en comforthandgreepuitvoeringen van roestvaststaal.

Waar het kasttype zowel in de plaatstalen als roestvaststalen uitvoering standaard beschikt over de beschermklasse IP 55 en NEMA 12, biedt de optionele NEMA 4X-uitvoering met beschermklasse IP 66 extra bescherming. Hierdoor zijn elektrische en elektronische onderdelen in de VX25 ook onder veeleisende omstandigheden veilig voor stof, spat- en straalwater.

Om de hoge beschermklasse NEMA 4X te realiseren, werd de kast o.a. onderworpen aan een waterstraaltest. De hosedown-test, waarbij alle openingen met afdichtingen door een waterstraal met een doorstroming van meer dan 240 l/min en een testduur van 40 min./30 sec. (6 mm/s per afdichtingslengte) op lekkage werden onderzocht, bevestigde dat er onder vergelijkbare omstandigheden geen water in de kast kan binnendringen. De test omvat bovendien een test van de bescherming tegen stof, corrosiebestendigheid en bescherming tegen schade door ijsvorming aan de buitenkant.

Omdat beide VX25-kastttypen een vrijwel identieke constructie hebben, kan de engineering het interieur van de roestvaststalen kasten 1:1 overbrengen naar de NEMA 4X-kasten. Dit bespaart installatiebouwers tijd en kosten tijdens de engineering.

Als VX25 roestvaststalen kasten voor veeleisende omgevingen ook energiezuinige koelaggregatentechniek moeten bevatten, kunnen installatiebouwers nu ook de nieuwe roestvaststalen Blue e+ koelaggregaten gebruiken.