26 nov 2019

Nieuw bedradingsstation

Rittal toont het nieuwe bedradingsstation Wire Station 540

Ergonomisch, modulair en flexibel – dat zijn de kenmerken van de mobiele bedradingstafel Wire Station 540 van Rittal. Met deze nieuwe ontwikkeling zijn werkplekken in de besturings- en paneelbouw en in elektrotechnische werkplaatsen professioneel uit te rusten en mobiel in te zetten. Zo wordt het confectioneren van draden en het aansluitend bedraden in de kast of behuizing eenvoudiger en minder vermoeiend. Dankzij het modulaire systeem is de bedradingstafel individueel op het confectioneringsproces af te stemmen. In combinatie met de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal en de softwaretool EPLAN Smart Wiring betekent dit een nieuwe stap in de automatisering.

Het bedraden van componenten in de besturings- en paneelbouw is de arbeidsstap met de meeste handmatige werkzaamheden. Ook wanneer het confectioneren van draden is geautomatiseerd, zoals met de Wire Terminal van Rittal, moeten de draden altijd nog handmatig in de kast of behuizing resp. op de montageplaat worden aangebracht. Bovendien moeten ook kabels met grote doorsneden handmatig worden geconfectioneerd. Hetzelfde geldt voor de montage van connectoren. Om al deze handelingen productiever en efficiënter te maken, brengt Rittal nu het ergonomisch ontworpen bedradingsstation Wire Station 540 op de markt.

Individueel aan te passen

De basis van het Wire Station 540 is een werktafel, waarvan de hoogte flexibel op de lengte van de betreffende technicus en de werksituatie is af te stemmen. Onder de optionele toebehoren vallen bijvoorbeeld een krachtige en dimbare led-lamp voor een homogene verlichting van de werkplek, contactdoosstroken en een multifunctionele monitorhouder. Het station is al uitgerust met een schuiflade voor de belangrijkste handgereedschappen. Hiertoe behoren ook mogelijkheden voor het opnemen van kabelhaspels, draadpakketten en opbergvakken. Bovendien zijn de automatische apparaten voor het confectioneren van kabels, zoals afkort-, strip- en crimpautomaten, eenvoudig te integreren. Met de optionele toebehorenmodulen is het bedradingsstation optimaal voor de betreffende taken uit te rusten.

De draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal is met behulp van een houder aan het bedradingsstation te bevestigen. Hierdoor vormt dit in combinatie met een optioneel te monteren display de ideale interface voor het gebruik van de bedradingssoftware EPLAN Smart Wiring.

Ook alle voorkomende werkzaamheden aan draden met grotere doorsneden en een speciale behandeling van de aderuiteinden zijn efficiënt en eenvoudig met het bedradingsstation te verwerken.

Alles binnen handbereik in de werkplaats

Dankzij de wielen is het Wire Station mobiel in de werkplaats te gebruiken. Zo zijn de handmatig of automatisch geconfectioneerde draden, alle gereedschappen, halfautomaten en het extra benodigde materiaal altijd binnen handbereik. Het tijdrovende heen en weer lopen tussen de kast of behuizing en de werkbank behoort daarmee tot het verleden. Het Wire Station vormt op die manier de optimale interface tussen geautomatiseerde draadconfectionering en handmatige werkzaamheden direct aan de kast of behuizing.