19 feb 2020

Rittal en Zutacore

High Performance Chip Cooling: Rittal en ZutaCore zijn strategische partners

Besturingsprogramma's zoals kunstmatige intelligentie (KI), Machine Learning of rendering stellen hogere eisen aan het processorvermogen, de bezettingsgraad in de computerruimte en de koeling per rack. Traditionele koeltechnieken lopen hier tegen hun grenzen aan. Met High Performance Direct Chip Cooling bieden de nieuwe strategische partners Rittal en ZutaCore hier nu een oplossing voor. Rittal versterkt hiermee zijn expertise op het gebied van IT-koeling. Het bedrijf breidt zijn omvangrijke productassortiment uit met een hoogwaardige, krachtige koeling voor veeleisende koelbehoeften met hoge vermogensdichtheden. De oplossing werd voor het eerst gepresenteerd op de OCP Web Summit in mei 2020.

Rittal is wereldwijd toonaangevende systeemaanbieder op het gebied van oplossingen voor de industrie en IT-infrastructuur. En ZutaCore is expert op het gebied van processor- en vloeistofkoeling. Beide bedrijven zijn een strategisch partnerschap aangegaan voor High Performance Direct Chip Cooling-oplossingen. Door de samenwerking breidt Rittal zijn omvangrijke aanbod aan IT-oplossingen uit met de innovatieve Direct Chip Cooling voor hoge vermogensdichtheden en hotspot-situaties. Klanten ontvangen daardoor zeer efficiënte, schaalbare koeloplossingen voor veeleisende koelbehoeften – van edge, hyperscale en colocatie tot high performance computing (HPC) – alles uit één hand.

Toekomstbestendig voor dynamische markteisen

“ZutaCore is een sterke partner met uitgebreide kennis op het gebied van processor- en vloeistofkoeling. De combinatie van zeer efficiënte Direct Chip Cooling-technologie met onze modulaire, schaalbare IT-rack- en koelsystemen stelt klanten in staat om toekomstbestendig met de dynamische markteisen mee te groeien”, aldus Dr. Thomas Steffen, bedrijfsleider R&D bij Rittal.

“Voor de computerruimte-industrie zijn oplossingen op het gebied van vloeistofkoeling van groot belang om te kunnen voldoen aan de nieuwe hoge prestatie-eisen. Veel gebruikers zijn echter vaak huiverig om nieuwe technologieën te introduceren, vooral als het gaat om het gebruik van vloeistoffen in de buurt van bedrijfskritische elektronica. Het partnerschap tussen de gerenommeerde aanbieders van oplossingen op het gebied van IT-infrastructuur Rittal en ZutaCore zorgt voor acceptatie. Maar biedt ook mogelijkheden voor een grotere efficiëntie op het gebied van de computerruimtekoeling“, zegt Jennifer Cooke, directeur Research bij het Datacenter Trends & Strategy team bij IDC.

In de toekomst meer dan 70 kW warmteafvoer per rack

De waterloze tweetraps vloeistofkoeling van Rittal en ZutaCore realiseert een tot nu toe ongekende warmteafvoer – op dit moment 55 kW per rack, in de toekomst tot 70 kW en zelfs meer per rack. Bij de verdamping van koelmiddel onder een volledige rackbelasting maakt het systeem gebruik van latente energie. Daardoor hebben klanten tot wel 20 procent minder computerruimteoppervlak nodig, terwijl het vermogen gelijk blijft. Server-hotspots worden geëlimineerd, omdat het systeem exact daar koelt waar hotspots optreden. Het risico dat de IT uitvalt neemt af.

“Het partnerschap heeft een enorme meerwaarde voor de internationale computerruimte-industrie. Een meerwaarde die ontstaat uit de wereldwijd beschikbare IT-oplossingen van Rittal in combinatie met de baanbrekende, waterloze vloeistofkoeling van ZutaCore. Gebruikers kunnen met behulp van de oplossing enerzijds de beschikbare ruimte in hun computerruimten optimaliseren en anderzijds de complexiteit en kosten reduceren”, zegt Erez Freibach, medeoprichter en CEO bij ZutaCore.

Wereldpremière bij de OCP Global Summit in San Jose

Bij de OCP Global Summit op 4-5 mei 2020 in San Jose (USA) presenteren Rittal en ZutaCore voor het eerst hun gemeenschappelijke oplossingen. Bezoekers kunnen bij stand B9 een interactieve live-demo ervaren. Daar kunnen zij ook ontdekken met welke oplossingen de partners de toekomstige eisen aan de koeling van computerruimten het hoofd bieden – ongeacht of het om nieuwe installaties gaat of om het moderniseren van bestaande.