Schaalbaar, energie-efficiënt en beschikbaar

Colocation datacenters

Onze jarenlange ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van klantspecifieke datacenteroplossingen kunnen we de meest energie-efficiënte colocation-infrastructuren leveren. Eenvoudig te ontwerpen en configureren dankzij ons flexibele en modulaire systeemassortiment.

We empower IT

Wij begrijpen jouw colocation-eisen.

Maximale energie-efficiëntie, eenvoudige installatie, toekomstbestendige schaalbaarheid en deskundige technische kennis van jouw colocation datacenter

De digitale ontwikkeling en transformatie van moderne technologieën zoals 5G, AI en IoT vereisen steeds geavanceerdere datacenters. Colocationproviders bieden de perfecte oplossing: zeer betrouwbaar met een aanzienlijke operationele beschikbaarheid en uptime, veilige en flexibele schaalbare infrastructuur. Tegelijkertijd staan ze voor de uitdaging om de efficiëntie te maximaliseren bij het omgaan met toenemende stroombelastingen.

Wij hebben aan deze behoeften voldaan door een uitgebreide reeks gestandaardiseerde IT-infrastructuuroplossingen te ontwikkelen. Met modulaire systemen voor racks, koeling, stroomvoorziening, monitoring en beveiliging kunnen al deze componenten eenvoudig en naadloos worden geïntegreerd in jouw bestaande infrastructuur. Dankzij de hoge mate van standaardisatie kunnen aanpassingen en upgrades snel worden uitgevoerd, zodat jouw colocation datacenter altijd optimaal is geconfigureerd en uitgerust.

One-Stop-Shop voor Colocation Infrastructuur

Als one-stop-shop biedt Rittal alle juiste oplossingen uit één hand. We putten uit tientallen jaren ervaring in productinnovatie op het gebied van behuizingen, stroomverdeling en klimaatregeling, en bundelen deze in een modulair IT-systeemplatform dat speciaal is afgestemd op de behoeften van colocatie-operators.

Op deze manier creëren we toegevoegde waarde voor jou: ons productaanbod helpt je processen te standaardiseren en te stroomlijnen, je productiviteit te verhogen en je bedrijfskosten te verlagen. Daarnaast ondersteunen we je bij het realiseren van je duurzaamheidsdoelstellingen. Aangevuld met krachtige softwaretools en wereldwijde service zorgen we ervoor dat je klantspecifieke oplossingen kunt realiseren voor de volledige waardeketen.

White Space Solutions

Efficiënt gebruik van ruimte dankzij innovatieve oplossingen.

Met onze White Space oplossingen kun je een zeer flexibele en efficiënte infrastructuur voor IT-apparatuur creëren. Het modulaire ontwerp; bestaande uit racks, koeling, IT-power en monitoring maakt optimaal ruimtegebruik en snelle, gestandaardiseerde installaties mogelijk. Dit maximaliseert de schaalbaarheid en betrouwbaarheid van jouw systemen.

Aisle containment is een belangrijk onderdeel. Het scheidt nauwkeurig en betrouwbaar koude en warme luchtstromen, verhoogt de koelcapaciteit en verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Geïntegreerde sensoren bewaken de temperatuur om maximale efficiëntie en betrouwbaarheid te garanderen.

Rack

Flexibiliteit en veiligheid met de TX Colo

De TX Colo is samen met toonaangevende colocationproviders speciaal ontwikkeld voor de colocationmarkt en biedt datacenters een technisch geavanceerde, flexibele, schaalbare en toekomstbestendige oplossing. Het is speciaal ontworpen om te voldoen aan de toenemende eisen die voortkomen uit de groeiende vraag naar computercapaciteit in alle sectoren van het bedrijfsleven.

IT cooling

Efficiënte koeling op het hoogste niveau

Het Liquid Cooling Package (LCP) van Rittal is een krachtige koeloplossing voor datacenters die flexibel kan worden geïntegreerd in serverracks. LCP zuigt hete lucht af en voert gekoelde lucht terug, wat de efficiëntie verhoogt, vooral bij gebruik met het cube systeem. Onze LCP's zijn verkrijgbaar met koelcapaciteiten van 10 tot 60 kW en zijn ideaal voor het uitbreiden van bestaande IT-infrastructuren.

IT Power

Intelligente en flexibele stroomverdeling

Onze stroomverdelingseenheden (PDU’s) zijn speciaal ontwikkeld voor een efficiënte stroomverdeling in moderne IT-omgevingen, en in het bijzonder voor gebruik in serverracks. Dankzij uitgebreide functies voor energiemeting en -bewaking bieden de PDU’s nauwkeurige monitoring van het stroomverbruik. Door de naadloze integratie in bestaande IT-infrastructuren en de uitbreidbaarheid met modules zoals overspanningsbeveiliging en afdekplaten, vormen onze PDU’s een flexibele en toekomstgerichte oplossing voor groeiende datacenters.

IT monitoring

Betrouwbaare monitoring en controle

CMC III is een monitorings- en besturingssysteem voor netwerkbehuizingen en serverracks. Dankzij PoE-ondersteuning en redundante voedingen is het systeem betrouwbaar en flexibel. De configuratie verloopt via een browsergebaseerde webinterface, wat een eenvoudige integratie en uitgebreide bewaking van kritieke IT-omgevingen mogelijk maakt.

Behuizingsoplossingen

Modulaire behuizing voor betrouwbaarheid en efficiëntie

Onze modulaire containeroplossingen maken een snelle installatie mogelijk, met geïntegreerde airconditioning, stroomvoorziening en beveiliging – ideaal voor de efficiënte uitbreiding van jouw IT-activiteiten. Vooral CS Toptec valt op door het robuuste ontwerp en de flexibele koelopties, met name voor veeleisende edge-toepassingen in buitenomgevingen.

Onze beveiligingsruimtes beschermen IT-infrastructuren op betrouwbare wijze tegen brand, water en onbevoegde toegang. Ze integreren airconditioning en stroomvoorziening en kunnen flexibel worden aangepast aan elke locatie en elk type vereiste. Zo bieden ze maximale bescherming en efficiëntie – perfect voor de eisen van moderne datacenters.

Data Center configuration made easy

RiMatrix Data Center Configurator

Plan your data center

Design your own customized data center – quickly, easily, and tailored to your requirements! Create your customized solution in just a few minutes. Try it now and get started!

Easy – Intuitive to use, even without specialist knowledge.

Plausible – Technically sound configurations.

Fast – All data available in no time.

Cases

Branche-expertise gecombineerd met topkwaliteit

Jouw succes, onze expertise: colocatie-oplossingen opnieuw bekeken

Nieuwe technologieën en trends veranderen de sector. Digitalisering, AI en klimaatbescherming zijn de belangrijkste drijfveren. Wij begrijpen de specifieke uitdagingen die dit met zich meebrengt – en ondersteunen je met onze branchespecifieke expertise op het gebied van wet- en regelgeving en industriestandaarden.

Dankzij de hoge mate van flexibiliteit en modulaire standaardisatie van “Rittal – The System.” kunnen wij wereldwijd maatwerkoplossingen bieden voor jouw colocation-datacenter.

Toekomstbestendig

Modulair systeem voor maximale flexibiliteit

Colocatie-datacenters moeten snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt, zoals serverdichtheid, koeling of beveiligingseisen. Met ons modulaire productassortiment kunnen we eenvoudig aanpassingen en uitbreidingen faciliteren die snel en efficiënt kunnen worden geïnstalleerd en afgerond. Omdat onze producten worden vervaardigd volgens internationale normen, zijn ze wereldwijd inzetbaar en voldoen ze aan diverse wettelijke richtlijnen en standaarden. Dit biedt jou meer flexibiliteit en toekomstbestendigheid.

Samen met Rittal zijn we erin geslaagd om in een recordtijd van slechts zeven maanden een volledig nieuw hyperscale-datacenter op te zetten.

Jessica Song Vice President, Director of Planning and Design Academy at Chindata

Your advantage

Colocation in transitie

Energie-efficiënte IT-infrastructuren

De Wet Energie-Efficiëntie (EnEfG) stelt colocation-datacenters voor nieuwe uitdagingen. Stijgende operationele kosten en strengere regelgeving maken het verbeteren van energie-efficiëntie cruciaal voor veel datacenterexploitanten. Tegelijkertijd worden bedrijven – waaronder beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen binnen de EU – vanaf 2026 verplicht ESG-rapportages te publiceren waarin duurzame bedrijfspraktijken worden vastgelegd.

Wij ondersteunen colocation-operators bij het voldoen aan deze eisen. Met innovatieve technologieën en diepgaande expertise leveren wij efficiënte koel- en energiesystemen die IT-infrastructuren optimaliseren en voldoen aan ESG-criteria – voor maximale efficiëntie en duurzaamheid.

Duurzaamheid met een systeem

Duurzame IT-infrastructuren dankzij de hoogste productkwaliteit

Duurzaamheid omvat veel meer dan alleen energieverbruik en CO₂-reductie – het gaat ook om verantwoord gebruik van bronnen zoals water voor het koelen van datacenters en het professioneel recyclen van IT-componenten. We ondersteunen deze ambities met modulaire en eenvoudig te onderhouden IT-infrastructuren die de levensduur van bestaande apparatuur verlengen en de behoefte aan nieuwe apparatuur verminderen. Hierdoor kunnen colocation-operators duurzamer en kostenefficiënter werken zonder in te leveren op kwaliteit en prestaties.

Gestroomlijnde processen

Eenvoudige installatie dankzij standaardisatie

Colocation-operators hebben veel baat bij gestandaardiseerde IT-infrastructuren, omdat dit de installatie, het onderhoud en het updaten van hun systemen efficiënter en eenvoudiger maakt. Standaardisatie garandeert niet alleen een snellere uitrol van de installatie en een snellere operationele uptime, maar zorgt ook voor consistente prestaties en betrouwbaarheid.

High-performance data centres

Innovatieve koeloplossingen

De snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) stelt datacenters voor nieuwe uitdagingen. AI-toepassingen vereisen een hoge rekendichtheid, wat enorme warmtebelastingen genereert. Deze trend vraagt om efficiëntere koelsystemen om maximale systeemprestaties en een langere levensduur van uw IT-apparatuur te garanderen.

Het integreren van verschillende soorten apparatuur, elk met specifieke temperatuurvereisten, is een complexe taak voor colocationproviders. Met geavanceerde koeloplossingen en innovatieve technologieën zoals computational fluid dynamics (CFD)-analyses helpen wij colocation-operators bij het realiseren van een optimale temperatuurregeling en het maximaliseren van de energie-efficiëntie gedurende de volledige levenscyclus.

Betrouwbaarheid en flexibiliteit

Betrouwbaarheidsoplossingen die perfect zijn voor elke toepassing

In het hart van de digitale revolutie zijn datacenters van cruciaal belang; elke verstoring van hun uptime is uit den boze. Uiterst betrouwbare systemen en redundante stroomvoorzieningen zijn essentieel voor colocation-activiteiten om bedrijfskritische processen continu te laten draaien.

Onze schaalbare en modulaire oplossingen vormen de ideale basis voor het naadloos uitbreiden en upgraden van IT-infrastructuren en het snel integreren van nieuwe apparatuur. Dankzij de bewezen betrouwbaarheid en kwaliteit van Rittal-systemen kunnen colocation-operators groeiende datavolumes en toenemende computervereisten veilig en efficiënt beheren.

Referenties

Chindata

Computerruimte in slechts zeven maanden

Chindata Co. Ltd., een van de grootste cloud- en colocation-providers in China, stond voor de uitdaging om zo snel mogelijk een nieuwe computerruimte te bouwen. Het bedrijf koos Rittal als partner voor het ontwerp en de realisatie.

Contact

Heb je vragen over colocation data centers? Neem contact met ons op.
We beantwoorden graag al je vragen over onze systeemoplossing.