Onze IT-infrastructuur is gebouwd voor elke uitdaging. Welke technologie jij ook moet ondersteunen, onze oplossingen zijn ontworpen om betrouwbaar en beschermd te functioneren in elke omgeving. Of het nu gaat om een productiehal, een schip, een bergtop of een afgelegen locatie: met de IT-infrastructuuroplossingen van Rittal installeer je jouw IT precies waar jij het nodig hebt.
Onze modulaire oplossingen voor serverracks, netwerkracks, stroomverdeling, koeloplossingen, monitoring en software maken het bouwen van een toekomstbestendige IT-omgeving een fluitje van een cent.
We hebben onze IT-infrastructuur zo ontworpen dat deze perfect is voor uiteenlopende omgevingen, van industriële omgevingen tot colocations en zelfs buitentoepassingen. Het aanpassingsvermogen en de robuuste prestaties van onze IT-infrastructuur maken het een betrouwbare en risicoloze optie om jouw IT soepel te laten draaien, ondanks de steeds veranderende technologieën.
Wat onze klanten geweldig vinden:
- Schaalbare, flexibele en modulaire opties maken het vinden van de perfecte configuratie eenvoudig, nu en in de toekomst.
- Duurzame oplossingen, ondersteund door geavanceerde technologie en moderne esthetiek, zorgen voor veilige en betrouwbare IT-omgevingen
- Werken met een vertrouwde partner geeft bedrijven vertrouwen bij het navigeren door gevarieerde omgevingen en het toekomstbestendig maken van hun infrastructuur.
Toekomstbestendige, veerkrachtige datacenters
Naarmate onze maatschappij overgaat op meer datagestuurde besluitvorming en onze afhankelijkheid van technologie toeneemt, neemt het belang van datacenters toe. Ze voeden onze vraag naar geavanceerde computercapaciteiten en faciliteren de snelle uitbreiding van intelligentie (AI)-technologieën.
De snelheid waarmee AI wereldwijd wordt overgenomen is echter overweldigend. En het is niet alleen de snelheid waarmee dit gebeurt die voor spanning zorgt: AI stelt hoge eisen aan de rekenkracht, waardoor de workloads een aanzienlijke belasting vormen voor datacenters.
Het inbouwen van veerkracht en schaalbaarheid in afwachting van de toekomstige uitbreiding is een manier waarop datacenters flexibele, wendbare ruimtes kunnen creëren die snel kunnen veranderen als de industrie zich aanpast.
Onze IT-infrastructuuroplossingen
Gegevens en technologie spelen een cruciale rol in de moderne samenleving. Daarom vinden wij dat IT-infrastructuuroplossingen eenvoudig te installeren en te onderhouden, betrouwbaar en veilig moeten zijn. De oplossing van vandaag moet ook morgen nog geschikt zijn, ondanks de snelle veranderingen binnen de sector.
En elke oplossing moet er geweldig uitzien.
Ons portfolio varieert van racks, bundels, kamers en containers tot kant-en-klare datacenters en locaties voor datacenters. Wij helpen jou een oplossing te vinden die precies doet wat jij nodig hebt, waar je het ook wilt plaatsen.
Ontdek het ideale rack op maat van jouw specifieke behoeften met onze aanpasbare systeemoplossingen, die geschikt zijn voor netwerken van alle grootten en toepassingen
VX IT - IT racksystemen
Onze iconische VX IT is de perfecte oplossing voor alle netwerk- en servertoepassingen. Digitalisering en voortdurend veranderende markteisen vragen om direct beschikbare en flexibele, schaalbare IT-infrastructuren. Daarom is onze VX IT-oplossing gebaseerd op een modulair concept. Dit betekent dat jouw oplossing kan meegroeien en zich kan aanpassen aan jouw veranderende eisen.
Als 's werelds toonaagevende leverancier van server- en netwerkracks biedt Rittal een uitgebreid assortiment racks en accessoires voor IT, overal.
Jouw voordelen:
Maximale flexibiliteit
- Onze datacenterinfrastructuur biedt maximale flexibiliteit in elke dimensie (uitvoerbereik, omvang van de installatie, beschikbaarheid, storingsbestendigheid, betrokkenheid van gecertificeerde partners)
- Het portfolio wordt aangevuld met variabele financieringsmodellen (leasing) voor schaalbare, vraaggestuurde investeringen
- Voortdurende ontwikkeling past zich naadloos aan toekomstige technologietrends aan
- Duurzame, kostenbesparende modulariteit op basis van energiezuinige componenten
Betrouwbare oplossingen
- Onze datacenteroplossingen belichamen geteste Rittal-kwaliteit volgens internationale normen
- Compatibel met al geïnstalleerde systemen voor betrouwbare uitbreidingsmogelijkheden
- Internationale goedkeuringen voor een wereldwijde toepassing
- Documentatie, opleiding, training en een omvangrijk serviceaanbod voor productveiligheid
Snel toe te passen
- Voorgedefinieerde, beproefde computerruimteoplossingen en eerste integratie van OCP-technologie in standaardtoepassingen voor lagere kosten
- Optimaal afgestemd op de eisen van de IT-componenten en de hogere managementsystemen en -applicaties
- Snel toe te passen totaaloplossingen
- Snelle en eenvoudige configuratie van componenten door het Rittal Configuration System
- Productlevering binnen 24/48 uur (standaardconfiguratie in Europa)
De snelle toename van verwerkingskracht, samen met energievretende technologische ontwikkelingen zoals AI, elektrische voertuigen en Internet of Things (IoT), betekent dat IT-koeling en klimatisering effectiever moeten zijn dan ooit tevoren. Daarom hebben we toekomstbestendige koeloplossingen voor datacenters ontwikkeld die kosteneffectief en duurzaam de stijgende temperaturen in datacenters aankunnen.
De IT-koelingoplossingen van Rittal dekken het volledige spectrum van toepassingen in een enorme reeks omgevingen, van het koelen van een enkel rack tot volledige grootschalige datacenters. Veiligheid en efficiëntie zijn daarbij onze prioriteiten.
De innovatieve koelaggregraten van de Blue e+ serie met geïntegreerde heatpipe geven een nieuwe dimensie aan efficiëntie, vooral voor microdatacenters aan de onderkant van het vermogensbereik.
NIEUW: Direct Liquid Cooling van Rittal
De snelle escalatie van de prestaties van AI-servers stelt ons voor een aantal uitdagingen. Hoge prestatiedichtheden betekenen een hogere warmtebelasting en vragen daarom om aanzienlijk meer koelvermogen. Luchtkoelsystemen worden tot het uiterste gedreven.
De oplossing? Rittal heeft een portfolio voor Direct Liquid Cooling (DLC) ontworpen dat is afgestemd op de behoefte van hyperscalers. Onze oplossingen kunnen moeiteloos worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur en zijn ontworpen voor maximale efficiëntie, zodat jouw IT-systemen maximaal kunnen presteren zonder onnodig energie te verbruiken.
Effectieve stroomdistributie is cruciaal voor een naadloze werking en betrouwbaarheid van IT-systemen. Een goede stroomdistributie zorgt ervoor dat alle apparatuur in het datacenter de benodigde stroom krijgt, zonder overbelasting van circuits of het risico op uitval door stroomstoringen. Het zorgt ook voor een effectieve load balancing, waardoor bronnen maximaal worden benut en energieverspilling wordt tegengegaan.
Het optimaliseren van je stroomdistributie vergemakkelijkt ook de schaalbaarheid en toekomstige uitbreiding van je IT-activiteiten, zodat je kunt voldoen aan de toenemende eisen van evoluerende technologieën. Over het geheel genomen is een robuuste infrastructuur voor stroomdistributie essentieel voor het behoud van de prestaties, beschikbaarheid en veerkracht van moderne datacenters.
Verbeter je grip op jouw IT-infrastructuur met behulp van onze aanpasbare, op maat gemaakte oplossingen die zijn ontworpen om alle fysieke aspecten binnen jouw datacenteromgeving te overzien en te beheren.
IT-Consulting en systeemoplossingen
Computerruimten in meerdere dimensies schalen. Welke structuur en omvang is de juiste? Kleine, verspreide edge-computerruimten, container- en high performance-datacenters? “Klassieke” core- en enterprise-datacenters? Of cloud-, colocatie- en hyperscale-datacenters? En hoe moet de koeling worden ontworpen? Als rack-, rijen- of ruimteklimatisering? Op water of koudemiddel gebaseerd? Indirect of direct?
Een holistische benadering van alle randvoorwaarden en beïnvloedingsfactoren helpt om fouten bij de planning te voorkomen en om een toekomstbestendige oplossing te ontwikkelen. De teams met experts van het Rittal Competence Center IT beschikken over een uitgebreide know-how en een jarenlange ervaring die is opgedaan in vele internationale IT-projecten. Onze specialisten ondersteunen jou niet alleen bij de conceptvorming en de opbouw van computerruimten, maar ook met TCO-berekeningen en bij vragen rondom veiligheid en de planning van monitoring en onderhoud.
Ons aanbod:
- Centrale, IPMA-gecertificeerde projectmanager
- Projectplanning overeenkomstig DIN EN 50600
- Conceptueel ontwerp door geaccrediteerde Tier-designer volgens het Uptime Institute
- Planningszekerheid door jarenlange ervaring en een omvangrijk productassortiment
Jouw voordelen:
- Professioneel advies tijdens alle fasen van uw IT-project
- Op jouw behoeften afgestemd installatieconcept
De voordelen van fabrikant-expertise
Moderne IT-systemen vormen het levensbloed van veel bedrijven. Nu de hoeveelheid gegevens voortdurend toeneemt en steeds complexer wordt, is het belangrijker dan ooit om te kunnen vertrouwen op een goed functionerende digitale infrastructuur die altijd beschikbaar is.
Gedetailleerde vakkennis, korte reactietijden en uitzonderlijke ondersteuningskwaliteit zijn belangrijke vereisten voor elke servicepartner. Vertrouw op de beproefde Rittal service en pluk daar de vruchten van.
Jouw voordelen:
- Uitgebreid advies, van conceptueel ontwerp tot After Sales Service – en nog veel meer
- Betrouwbare support voor uw IT-installaties door professioneel Lifecycle Management
- Zeer deskundige servicetechnici en infrastructuurspecialisten
- Omvangrijke know-how met deskundigheid van de fabrikant
- Webgebaseerde en geautomatiseerde serviceprocessen
- Hoge beschikbaarheid van originele onderdelen
Lefdal Mine Data Centre aan de westkust van Noorwegen zet nieuwe standaarden in onze industrie. Als specialist in high performance computing (HPC) is het simpelweg een van de groenste datacenters ter wereld en in veel opzichten een rolmodel.
Het tunnelsysteem met vijf verdiepingen en een oppervlakte van 120.000 m² heeft een totale capaciteit van 200 MW. Het wordt uitsluitend aangedreven door hernieuwbare energie en gekoeld door water uit een nabijgelegen fjord. Het biedt aanzienlijke kostenbesparingen tot wel 40% in vergelijking met een cloud datacenter locatie in bijvoorbeeld Duitsland.
Het is ook zeer veilig: Terwijl de rotsformatie een natuurlijke bescherming biedt tegen elektromagnetische golven, is ook de fysieke toegang beperkt tot twee toegangspunten.
Het Lefdal Mine Data Centre is de enige faciliteit in zijn soort ter wereld en blijkt een investering die de moeite waard is, omdat steeds meer bedrijven toegang nodig hebben tot zeer flexibele, veilige en efficiënte IT-resources. De gestandaardiseerde Rittal Datacenter Containers voldoen aan deze eisen. Flexibele, schaalbare IT-infrastructuren kunnen snel en eenvoudig worden geïmplementeerd.
Datacenter Configurator
Het is tijd om pen en papier op te bergen. Onze IT-configuratiesoftware helpt je oplossingen te ontwerpen die samenwerken, zodat je meteen krijgt wat je nodig hebt. Het is eenvoudig en betrouwbaar in gebruik, dus waar wacht je nog op?