Dankzij digitalisering kon 95 % van de bedrijven de productiviteit verhogen en producten en service verbeteren*.
* Bron: Studie Digital Value 2018, waarin 200 beslissingnemers uit meerdere branches in
D-A-CH werden geïnterviewd.
Digitale integratie en dataconsistentie in de gehele waardeketen vormen de sleutel voor een hogere productiviteit in de kastenbouw. Digitale prototyping creëert vanaf het begin – met de digital twin als middelpunt – de basis voor een snelle verbinding tussen processen en systemen.
U heeft voor uw complete engineering de beschikking over de volledige range aan tools van Rittal en Eplan. Via het Eplan Data Portal ontvangt u uitgebreide productgegevens van Rittal en andere fabrikanten – snel en actueel. Met Eplan Pro Panel bent u optimaal uitgerust voor de toekomst met een 3D ondersteunend design.
Technische gegevens
De fabrikant van kasten en schakelpanelen ontvangt klantgegevens en valideert deze met betrekking tot de beschikbaarheid van artikelgegevens, volledigheid en geschiktheid voor alle verdere processen, bijvoorbeeld bij de constructie en de werkvoorbereiding. Eventueel moeten de gegevens daarop worden voorbereid. Bovendien worden alle benodigde kastopties en de daaraan gekoppelde extra processtappen bepaald.
Onze oplossingen
- U vindt snel en eenvoudig gestandaardiseerde, intelligente, internationaal geldige apparaatgegevens
- Tijdens de ontwerpfase profiteert u van een duidelijke tijdbesparing vergeleken met het handmatig realiseren van ontwerpen
- U verbetert de kwaliteit van uw documentatie aanzienlijk
- U kunt goed toezicht houden op alle productie-, machine- en/of gebouwgegevens in een duidelijk gestructureerd format.
- U maakt op voorhand grafische lay-outs van basisgegevens, zoals signaal-, leiding- of bekabelingsdata om gedurende het project een beter overzicht te houden
- Alle medewerkers hebben toegang tot de al in een vroeg stadium van het project vastgelegde engineeringsgegevens – en dat gedurende de gehele projectduur
- Door EPLAN Preplanning al in de conceptfase te gebruiken en de resulterende lokale gegevens te importeren
, verkort u de ontwikkelingstijd aanzienlijk
- Van het aanmaken van schema’s en montage-lay-outs tot productie-integratie. Het kan allemaal, met maar één softwarepakket
- Door het beschikbaarstellen van opdrachtinformatie en uitgebreide productiedocumentatie realiseert u een geautomatiseerde kastenbouw
- U verkort doorlooptijden en reduceert kosten, terwijl de kwaliteit altijd op het door u gewenste niveau blijft.
- U werkt rendabel – van afzonderlijke projecten met batchgrootte 1 tot de productie van grote volumes
Technisch advies & Design
Geschikte oplossingen voor kasten en behuizingen, de benodigde systeemtoebehoren, de stroomverdeling en de verwarming, koeling of airconditioning worden gedefinieerd.
Onze oplossingen
- Met ons licentievrije modulaire systeem is er aanzienlijk minder tijd nodig voor de planning, bestelling en montage: eenvoudig selecteren en grafisch positioneren van componenten
- Stuklijsten en technische documentatie worden automatisch gegenereerd
- Op verzoek ontvangt u technische ondersteuning van Rittal
- U selecteert op eenvoudige wijze de kast en toebehoren. Daarna configureert u tijdbesparend uw nieuwe schakelkast
- Uitsparingen en boringen worden realtime gepland en driedimensionaal gevisualiseerd
- U bespaart veel tijd – na voltooiing van de configuratie worden de productiedocumentatie/-gegevens automatisch gegenereerd:
CAD-bestand van de complete configuratie, CNC-bestand voor een eenvoudige bewerking, gegevens met klantspecifieke configuraties voor overname in EPLAN Pro Panel - Na de planning kunt u de configuratie aanvragen of direct online bestellen
Productontwikkeling
Enerzijds is het elektrische schema de functionele beschrijving van de vereiste automatiseringstechniek, een machine of systeem, in overeenstemming met de normen. Anderzijds vormt het de basis voor een groot aantal processtappen bij de vervaardiging van producten. Hieronder valt bijvoorbeeld de productie van kasten en behuizingen voor de besturingstechniek. Het elektrische schema wordt gemaakt met speciaal ontwikkelde ECAD-oplossingen en is een elementair onderdeel van de productdocumentatie van de machine of van "as built".
Onze oplossingen
- U vindt snel en eenvoudig gestandaardiseerde, intelligente, internationaal geldige apparaatgegevens
- Tijdens de ontwerpfase profiteert u van een duidelijke tijdbesparing vergeleken met het handmatig realiseren van ontwerpen
- U verbetert de kwaliteit van uw documentatie aanzienlijk
- U heeft de keuze uit een grafische, logische of apparaat-gerichte ontwerpbenadering en geeft zo elk werkproces de benodigde ondersteuning.
- Dankzij auto-connecting kunt u schemasymbolen snel logisch met elkaar verbinden
- Rapporten zoals diagrammen van aansluitingen of bedrading en stuklijsten worden automatisch aangemaakt
- Dankzij opties voor het verwerken van grote hoeveelheden data – zoals “zoeken en vervangen” en “bewerken in Excel” – wordt uw ontwerpproces versneld terwijl de kwaliteit omhoog gaat
- U bespaart tijd door tijdrovende arbeidsstappen te verkorten en de coördinatie met de gespecialiseerde diensten tot een minimum te beperken.
- Dankzij de macrotechnologie kunt u normen en know-how binnen het systeem zelf opslaan en later
opnieuw gebruiken - Door de mechatronische benadering worden fluidtechnische ontwerpen gerealiseerd volgens de meest actuele normen ISO 1219 of IEC 81346
- Realiseer het automatisch aanmaken van schema's met één muisklik
- Gebaseerd op het gestandaardiseerd hergebruik van Eplan-macro’s
- Verhoogt de kwaliteit van elektrische- en fluidtechnische documentatie
- Voorkomt kopieerproblemen
- Bespaart tijd en kosten
Functietest
Het elektrische schema wordt gecontroleerd op normconformiteit, volledigheid en juistheid voordat het beschikbaar wordt gesteld voor verdere processen. Dit voorkomt fouten in latere processen, bijvoorbeeld bij de omschrijving van componenten of met betrekking tot de volledige beschrijving van de elektrische aansluitingen. In het meest ideale geval gebeurt dit automatisch met behulp van de ECAD-software.
Onze oplossingen
- U heeft de keuze uit een grafische, logische of apparaat-gerichte ontwerpbenadering en geeft zo ieder werkproces de benodigde ondersteuning.
- Dankzij auto-connecting kunt u schemasymbolen snel logisch met elkaar verbinden
- Rapporten zoals diagrammen van aansluitingen of bedrading en stuklijsten worden automatisch aangemaakt
- Dankzij opties voor het verwerken van grote hoeveelheden data – zoals “zoeken en vervangen” en “bewerken in Excel” – wordt uw ontwerpproces versneld terwijl de kwaliteit omhoog gaat
- U bespaart tijd door tijdrovende arbeidsstappen te verkorten en de coördinatie met de gespecialiseerde diensten tot een minimum te beperken.
- Dankzij de macrotechnologie kunt u normen en know-how binnen het systeem zelf opslaan en later
opnieuw gebruiken - Door de mechatronische benadering worden fluidtechnische ontwerpen gerealiseerd volgens de meest actuele normen ISO 1219 of IEC 81346
Mechanische lay-out
Tijdens het selectieproces wordt de kast of behuizing afgestemd op de wensen van de klant. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de locatie, de omgevingsomstandigheden en de vereiste ruimte (voor de installatie van de elektrische en hydraulische componenten die in het elektrische schema zijn opgenomen). Alles perfect gedimensioneerd en aangevuld met de benodigde toebehoren.
Onze oplossingen
- U selecteert op eenvoudige wijze de kast en toebehoren. Daarna configureert u tijdbesparend uw nieuwe schakelkast
- Uitsparingen en boringen worden realtime gepland en driedimensionaal gevisualiseerd
- U bespaart veel tijd – na voltooiing van de configuratie worden de productiedocumentatie/-gegevens automatisch gegenereerd: CAD-bestand van de complete configuratie, CNC-bestand voor een eenvoudige bewerking, gegevens met klantspecifieke configuraties voor overname in EPLAN Pro Panel
- Na de planning kunt u de configuratie aanvragen of direct online bestellen
- U vindt snel en eenvoudig gestandaardiseerde, intelligente, internationaal geldige apparaatgegevens
- Tijdens de ontwerpfase profiteert u van een duidelijke tijdbesparing vergeleken met het handmatig realiseren van ontwerpen
- U verbetert de kwaliteit van uw documentatie aanzienlijk
- Van het aanmaken van schema’s en montage-lay-outs tot productie-integratie. Het kan allemaal, met maar één softwarepakket
- Door het beschikbaarstellen van opdrachtinformatie en uitgebreide productiedocumentatie realiseert u een geautomatiseerde kastenbouw
- U verkort doorlooptijden en reduceert kosten, terwijl de kwaliteit altijd op het door u gewenste niveau blijft.
- U werkt rendabel – van afzonderlijke projecten met batchgrootte 1 tot de productie van grote volumes
Digital twin
De digital twin is een virtueel 3D-model van de kast of behuizing en is samengesteld op basis van alle beschikbare engineeringsgegevens. Deze “digitale tweeling” biedt een groot aantal mogelijkheden voor zowel handmatige processtappen als de automatisering en digitalisering van processtappen in de kastenbouw. Zoals bijvoorbeeld mechanische bewerking, kabelconfectionering, bedrading en klemmenmontage.
De digital twin bevat alle informatie voor downstream-processen en stelt die voor elke processtap beschikbaar. Met alle gegevens die er tot op dat moment zijn gegenereerd. Dat maakt de digital twin tot de spil van de digitalisering. Daarnaast vormt het 3D-model de basis voor de optimalisatie, automatisering en industrialisering van processen in de kastenbouw.
Onze oplossingen
- Van het aanmaken van schema’s en montage-lay-outs tot productie-integratie. Het kan allemaal, met maar één softwarepakket
- Door het beschikbaarstellen van opdrachtinformatie en uitgebreide productiedocumentatie realiseert u een geautomatiseerde kastenbouw
- U verkort doorlooptijden en reduceert kosten, terwijl de kwaliteit altijd op het door u gewenste niveau blijft.
- U werkt rendabel – van afzonderlijke projecten met batchgrootte 1 tot de productie van grote volumes
- U vindt snel en eenvoudig gestandaardiseerde, intelligente, internationaal geldige apparaatgegevens
- Tijdens de ontwerpfase profiteert u van een duidelijke tijdbesparing vergeleken met het handmatig realiseren van ontwerpen
- U verbetert de kwaliteit van uw documentatie aanzienlijk
Thermische configuratie
Bij het configureren en dimensioneren van de optimale klimatiseringsoplossing en een juiste verdeling van de luchtstromen moet niet alleen rekening worden gehouden met de wensen van de klant. Ook de omgevingsomstandigheden op de plaats van installatie, de elektrotechnische componenten en hun vermogensverlies en de gedefinieerde montage-lay-out van de digital twin spelen hierbij een rol.
Onze oplossingen
- Van het aanmaken van schema’s en montage-lay-outs tot productie-integratie. Het kan allemaal, met maar één softwarepakket
- Door het beschikbaarstellen van opdrachtinformatie en uitgebreide productiedocumentatie realiseert u een geautomatiseerde kastenbouw
- U verkort doorlooptijden en reduceert kosten, terwijl de kwaliteit altijd op het door u gewenste niveau blijft.
- U werkt rendabel – van afzonderlijke projecten met batchgrootte 1 tot de productie van grote volumes
- U voorkomt onjuiste planningen, omdat hot spots en ventilatietechnisch afgesloten ruimten worden gevisualiseerd
- Stilstandtijden worden geminimaliseerd, er zijn minder servicewerkzaamheden nodig
- De kosten dalen – de proceskwaliteit stijgt
- Therm neemt de tijdrovende berekening van de klimatiseringsbehoefte volledig over
- U profiteert van een enorme tijdbesparing en een hogere betrouwbaarheid
- Als resultaat van de berekening ontvangt u een optimale klimatiseringsoplossing
- U vindt snel en eenvoudig gestandaardiseerde, intelligente, internationaal geldige apparaatgegevens
- Tijdens de ontwerpfase profiteert u van een duidelijke tijdbesparing vergeleken met het handmatig realiseren van ontwerpen
- U verbetert de kwaliteit van uw documentatie aanzienlijk