Bij de bouw van het nieuwe, volledig energieneutrale bedrijfspand van Bepacom was de keuze voor de kasttechniek voor de noodzakelijke elektrotechnische systemen snel gemaakt. De vloerstaande kast VX25 van Rittal biedt hiervoor het ideale platform. Het middelgrote Nederlandse bedrijf ontwikkelt sinds 1995 betrouwbare besturingssystemen voor duurzame industriële processen en voor de gebouwentechniek. En van begin af aan gebruikt het bedrijf hiervoor de producten van Rittal.
Ruimte voor toekomstige groei
“De afgelopen jaren is het bedrijf sterk gegroeid en wij nemen steeds grotere projecten aan”, zegt Herwin Kemper, bedrijfsleider bij Bepacom en zoon van de eigenaar. Daarom kunnen wij de extra ruimte goed gebruiken. “Met dit duurzame bedrijfspand profileren wij ons als expert voor duurzame installaties. Het maakt ons aantrekkelijker voor klanten en toekomstige medewerkers.” Bepacom streeft bij al haar projecten steeds naar een optimaal rendement in samenwerking met haar klanten. Maar Kemper verwacht hetzelfde van de toeleveranciers, zoals bijvoorbeeld Rittal. “Uiteindelijk moet elke actie en elke beslissing meerwaarde bieden voor de klant.”
Minder onderdelen
“Wij zagen al heel snel dat de nieuwe vloerstaande kasten praktische voordelen bieden”, zegt Kemper. “De nieuwe montagetechniek van de VX25 vereenvoudigt de opbouw.” Zo zijn er bijvoorbeeld bij het koppelen van meerdere kasten veel minder verschillende onderdelen nodig. Ook bij de opbouw is het aantal onderdelen gereduceerd. En dat voordeel vertaalt zich direct naar een kleinere voorraad. De basis hiervoor vormt onder andere het nieuwe profielframe van de VX25. Dit is zowel in het verticale als in het horizontale deel van het kastframe te gebruiken. Omdat er minder verschillende onderdelen zijn, zijn er ook veel minder verwisselingen. Deze geringere complexiteit maakt niet alleen de logistiek eenvoudiger, maar leidt tot directe kostenbesparingen. Bovendien zorgen kleine en schijnbaar eenvoudige aanpassingen ervoor dat Bepacom veel tijd kan besparen. Zo is er veel minder vast te schroeven bij de nieuwe vloerstaande kasten. En in combinatie met het onderwerp vastschroeven ziet Kemper nog een enorm voordeel. “Alle schroefverbindingen zijn met dezelfde Torx 30-bit vast te zetten. Onze montagemedewerkers zijn hier heel blij mee.”
Snellere montage
In de elektrowerkplaats van de besturings- en paneelbouwer moeten de medewerkers zich op het inbouwen en bedraden van de componenten concentreren. Mechanische werkzaamheden, zoals het monteren van onderdelen aan het kastframe moet daarom zo snel mogelijk gebeuren. Ook biedt de VX25 extra tijdvoordeel. Zo zijn de deuren van de kast eenvoudig te verwijderen. Het lostikken van de scharnierpennen dat voorheen noodzakelijk was, is nu niet meer nodig. Ook het feit dat één persoon de kast kan monteren zorgt dat alles sneller verloopt. Een medewerker kan bijvoorbeeld een achterwand zonder hulp van een collega monteren. Hij of zij haakt de achterwand simpelweg vanaf de bovenkant vast en de wand blijft in die positie tot de schroeven zijn vastgedraaid. Al zijn het maar een paar handelingen – de collega kan in die tijd andere taken uitvoeren.