Een beschikbaarheid van 99,982 procent, oftewel een downtime van slechts 1,6 uur per jaar – dat zijn de specificaties van het Uptime Institute voor de Tier III-certificering van een computerruimte. Een nieuwe computerruimte in een bestaand gebouw zodanig uitrusten dat die aan deze strenge eisen voldoet. Dat was de uitdaging waar de National Bank of Kuwait voor stond.
De bank werd opgericht in 1952 en is de eerste nationale bank in Koeweit. Als zodanig is de bank afhankelijk van snelle en uiterst beschikbare bedrijfsprocessen en een bedrijfszekere IT-omgeving. Samen met Rittal ontwikkelde de Bank of Kuwait een concept voor de hoge beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van de computerruimte. In de hoofdcomputerruimte zorgt een modulaire UPS voor de overbrugging tijdens een eventuele stroomuitval. Volgens de vereisten van het Uptime Institutes moet deze UPS een periode van 72 uur kunnen overbruggen. De koeling en voeding werden gerealiseerd met Rittal-producten en zijn meerdere keren berekend voor de Tier III-certificering. Het Rittal-monitoringsysteem Computer Multi Control III (CMC III) neemt de bewaking van parameters zoals temperatuur, toegang of luchtvochtigheid in de computerruimte op zich. De meetwaarden worden in een centrale unit samengevoegd en verwerkt. Deze worden vervolgens via het SNMP-protocol in de DCIM-oplossing RiZone van Rittal geïntegreerd. Hier worden de gegevens continu bewaakt, en zonodig activeert het systeem een alarm.
De toegepaste IT-chillers zijn geschikt voor een nominale koelcapaciteit tot 1.200 kW en in een N+1-configuratie ontworpen. Dit waarborgt een bedrijfszekere koeling van de IT-systemen. Zelfs bij een omgevingstemperatuur tot wel 52 graden Celsius. Bovendien koos de Bank of Kuwait voor een back-up computerruimte met IT-racks, ruimtekoeling en Cube-opstelling. Ook hier zorgen CMC III en RiZone voor de bewaking van de computerruimte.