Ook recyclingbedrijven moeten energie-efficiënt werken. Dat is een wereldwijde eis in de branche. Daarom zijn producten om energie te meten, te bewaken en te besparen bijzonder belangrijk om het verbruik te monitoren. Al bijna 20 jaar houdt NGR GmbH uit het Opper-Oostenrijkse Feldkirchen bij Linz zich bezig met het recyclen van kunststofverpakkingen. Daarvoor ontwikkelt en produceert het bedrijf zogenaamde next generation recyclingmachines. Deze verwerken materialen tot granulaat dat opnieuw als grondstof voor de productie is te gebruiken. In het kader van een digitaliseringsproces ontwikkelde NGR een oplossing waarmee realtime informatie over stilstand van de machines wordt overgedragen, onderhoud beter is te plannen en het energieverbruik kan worden geoptimaliseerd. De metingen hiervoor worden daarbij altijd meteen aan het begin van het proces uitgevoerd. Tijdens de zoektocht naar diverse meetvariabelen en -locaties stuitte NGR op het Smart Monitoring System van Rittal. Het systeem werd eerst gebruikt in een demo-installatie voor polyestertechniek. Tegenwoordig wordt het ook in klantprojecten toegepast om het totale energieverbruik en andere waarden in kaart te brengen.
De uitdaging: energie-efficiëntie
De energiebehoefte bedraagt ongeveer 40 procent van de totale kosten voor recyclinginstallaties, bijvoorbeeld voor koeling. Sinds 2015 biedt Rittal met het Smart Monitoring System voor NH-zekeringlastscheiders een systeem dat perfect in het RiLine60-railsysteem is te integreren. Het Smart Monitoring System bestaat uit meetwaarderegistratie, evaluatie-elektronica en een communicatiemoduul. Samen met de netvoeding zijn alle componenten ondergebracht in een compacte behuizing. Hierdoor is het systeem ook naderhand in te bouwen. Het communicatiemoduul kan de meetwaarden, zoals spanning, stroom, vermogen en effectief vermogen overdragen aan een hogere besturing. Ook datalogging van de meetwaarden en de verbruiksgegevens is probleemloos mogelijk. Daarnaast biedt het NH-meetmoduul alarmfuncties en grenswaardebewaking. Het systeem heeft eenvoudige plug & play-verbinding met het monitoringsysteem Computer Multi Control (CMC III) van Rittal. Optioneel is ook een display beschikbaar waarop direct op de locatie meer dan 50 meetwaarden van maximaal 20 NH-meetmodulen zijn te bekijken.
Bij NGR zijn ze ervan overtuigd dat het gebruik van het Smart Monitoring System van Rittal door de snel voortschrijdende digitalisering en netwerkverbindingen voor nog veel meer installaties zinvol is.