thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel bouwt IT-infrastructuur uit met edge-computerruimten van Rittal

Nog maar een paar jaar geleden ontwikkelden staalfabrikanten nieuwe producten met tijdrovende tests in hun researchlaboratoria. Tegenwoordig gaat dit sneller en efficiënter, omdat krachtige computersystemen een groot deel van de berekeningen overnemen. Maar pas met moderne IT-systemen is het mogelijk om de gegenereerde hoeveelheden data efficiënt te evalueren en daarmee de time-to-market te verkorten en de concurrentiepositie te verstevigen. thyssenkrupp Steel realiseert met behulp van edge-computerruimten van Rittal snel en flexibel de benodigde IT-capaciteit in de productiefaciliteit om de digitalisering van allerhande processen rondom de staalproductie te stimuleren. Hiervoor werden op het bedrijfsterrein IT-containers van Rittal geïnstalleerd die als edge-computerruimten met cloud-verbinding fungeren.

De Rittal Data Center Containers vormen een belangrijke bouwsteen van ons complete veiligheidsconcept. Ze voldoen aan onze eisen voor de hoogste veiligheidsnormen. De edge-computerruimten die in het kader van het partnerschap met Rittal zijn ontstaan, bevinden zich direct op onze productielocaties. Daardoor kunnen ze ook IoT-scenario's efficiënt en betrouwbaar ondersteunen.
Dr. Michael Kranz, CIO bij thyssenkrupp Steel
With the help of Rittal Edge Data Centers, thyssenkrupp Steel is quickly and flexibly building the IT resources required directly at the production sites to advance the digitization of a wide range of steel production processes.

Installaties rondom de productie

De digitalisering is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie van thysenkrupp Steel. De data die bij digitale processen worden gegenereerd vormen de basis voor besluitvorming, analyses en prognoses. Als gevolg daarvan neemt de hoeveelheid te verwerken gegevens voortdurend toe, zodat het bedrijf zijn IT-infrastructuur telkens moet aanpassen. Het bedrijf vertrouwt op de door Rittal ontwikkelde edge-computerruimten. Niet alleen voor de extra rekenkracht en korte vertragingstijden voor het beschikbaar stellen van gegevens, maar ook voor een ononderbroken beschikbaarheid van gegevens en een systeemomvattende veiligheid. De edge-systemen zijn opgebouwd in stabiele stalen containers, voorzien van beveiligingsdeuren. Ze beschikken over gedetailleerde monitoringfuncties voor tal van relevante parameters, waaronder toegangscontrole, brandbeveiliging en bedrijfszekerheid. De Data Center Containers zijn uitgerust met voorgeconfigureerde componenten voor koeling of voeding die een risicoloze en snelle opbouw van de infrastructuur mogelijk maken.

Samenwerking op basis van partnerschap

Bij de start van het project werden eerst samen met thyssenkrupp Steel de doelstellingen geanalyseerd die met de edge-computerruimten van Rittal moesten worden bereikt. Daaruit werden de benodigde specificaties afgeleid. De modulaire edge-computerruimten van Rittal geven thyssenkrupp Steel de flexibiliteit die het nodig heeft om zijn IT-omgeving snel aan toekomstige eisen aan te passen. Betrouwbare, uiterst beschikbare en gestandaardiseerde IT-infrastructuren in de productieomgeving vormen de ideale basis voor de toenemende automatisering van de productie-IT en de modernste computerruimtetechnologie.

Overzicht

Project
thyssenkrupp Steel
Plaats
Duisburg, Duitsland
Uitdaging

Digitalisering van processen rondom de productie voor een betrouwbare, gestandaardiseerde en uiterst beschikbare IT-infrastructuur

Hoge datavolumes, snelle beschikbaarheid van de gegevens bij korte vertragingstijden

Toenemende automatisering van de productie-IT

Oplossing

Rittal Data Center Container (RDCC) met voorgeconfectioneerde componenten voor koeling en voeding voor een snelle opbouw van de infrastructuur

Installatie direct op het bedrijfsterrein als edge-computerruimte

Hoge fysieke veiligheid