Sinds 1958 staat Zweifel Chips vooral in Zwitserland bekend als «onvergelijkbaar goed». Meer dan 60 jaar later heeft eersteklas kwaliteit nog steeds de hoogste prioriteit voor het bedrijf. Bovendien is de voedselproductie onderworpen aan strenge nationale en wereldwijde voorschriften. Hier helpen de roestvaststalen kasten en besturingsbehuizingen van Rittal niet alleen bij het naleven van interne kwaliteitsrichtlijnen, maar ook van de internationale ISO- en IFS-richtlijnen. De roestvaststalen kasten en behuizingen van Rittal hebben beschermklasse IP 69K en zijn voorzien van de speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie ontwikkelde groefvrije afdichtingen.
Rittal HD-kwaliteit is internationaal erkend
Rittal is niet alleen maar leverancier, maar vervult als partner ook een adviesfunctie. De aanvraag van Zweifel Pomy-Chips AG werd gevolgd door een persoonlijk gesprek om de wensen te analyseren. Hoeveel kasten zijn er nodig in welke omgeving? Wat moet er in de betreffende kast worden geplaatst – computers, koelaggregaten? Is het een tussenoplossing of een langetermijn-oplossing? Na deze bespreking hebben de specialisten van Rittal Zwitserland verschillende oplossingsvarianten uitgewerkt en de haalbaarheid, de voor- en nadelen en de kosten laten zien. Dit verschafte de klant een overzichtelijke basis voor het nemen van een beslissing.
Nu bij Zweifel in gebruik: de Rittal TS 8 roestvaststaal-serie
De verantwoordelijken bij Zweifel kozen voor een oplossing op basis van de TS 8-productassortiment. Rittal heeft de kasten exact volgens de wensen van de klant geconfigureerd en geleverd. En bereidde daarnaast alles voor de installatie voor. Op dat punt nam Zweifel het over en installeerde alle per kast benodigde componenten.
Bijzondere bedrijven kiezen voor bijzondere partners
Bij Zweifel Pomy-Chips waarderen ze de deskundige adviezen en de flexibiliteit van Rittal. “Hier krijg ik oplossingen voorgesteld die precies bij ons bedrijf passen. Alles is mogelijk, ik hoef alleen maar te kiezen – ook wat de omvang van de service betreft waar ik gebruik van wil maken. Dat noem ik samenwerking op basis van partnerschap.”
Overzicht
- Project
- Zweifel Pomy-Chips AG
- Plaats
- Zurich, Zwitserland
- Branche
- Food-and-Beverage-Industry
- Uitdaging
De inbouw van veiligheidsbehuizingen voor elektronische panelen in de productie Naleving van beschermklasse IP 69K, ISO- & amp; IFS-voorschriften
- Oplossing
Roestvaststalen kasten en panelen in Hygienic Design van Rittal met beschermklasse IP 69K, voorzien van speciaal voor de voedingsmiddelenindustrie ontwikkelde afdichtingen