De elektromobiliteit komt duidelijk in een stroomversnelling – niet in de laatste plaats door subsidies van de overheid. De uitbreiding van de laadinfrastructuur helpt om de huidige problemen met de actieradius, infrastructuur en kosten te verminderen.
Rittal ontwerpt samen met zijn partners centrale infrastructuurelementen die noodzakelijk zijn voor de opbouw van een laadstation. Daarnaast produceert het bedrijf de componenten voor de complete waardeketen van deze infrastructuur. Van stroomopwekking tot klimatisering van het laadstation.
Laadinfrastructuur. Gestandaardiseerd, veilig en snel.
Rittal is met zijn assortiment kasten, behuizingen en componenten voor klimatisering en stroomverdeling de ideale partner voor de opbouw van een krachtige en veilige laadinfrastructuur.
- Een slim modulair systeem van behuizingen (enkelwandig en dubbelwandig) en klimatisering
- Robuuste behuizingen van hoogwaardige materialen met UV-bestendige coatings en hoge beschermklassen
- Door onze intelligente systeemarchitectuur die is opgebouwd uit kast-/behuizingssysteem, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur
- Door wereldwijde toepasbaarheid met genormeerde, geteste oplossingen en toelatingen
- Door de beschikbaarheid en de snelle levering van uit voorraad leverbare standaardproducten
- Door procesanalyses en consultancy voor individuele oplossingen
- Doordachte klimatiseringsconcepten voor een optimale temperatuur en een constante, weersonafhankelijke warmteverdeling voor krachtige snellaadstations met 350 kW
- Door energie-efficiënte Rittal-klimatiseringsoplossingen met tot wel 75 procent minder energieverbruik en maximale flexibiliteit door de ondersteuning van meerdere spanningen