Het Energy & Power Solutions Business Event

Samen komen we verder

3 november: de Dag van het Klimaatakkoord. Een perfecte aangelegenheid voor een inspirerende dag waarop samenwerking in de energietransitie centraal staat. Want een snelle overgang naar duurzame energie is belangrijker dan ooit. We zitten midden in de transitie en die zorgt voor de nodige vraagstukken en uitdagingen. De veranderingen van morgen zijn vandaag al ingezet. Dus realiseer je: dit is het momentum om systemen uit te vinden voor een moderne energie-infrastructuur. En dan is samenwerking hard nodig. Samen helpen wij de energiesector voor het hele proces: van opwekking, via transport en opslag tot aan laadinfrastructuur. De samenwerking tussen die disciplines zal dan ook uitgebreid aan bod komen op 3 november. Samen komen we verder. Ben jij erbij?

Sprekers

Drie diverse sprekers zullen ons meenemen in het verhaal van de energietransitie en hoe samenwerking daarin een grote rol speelt:

Sebastiaan Hooft

Door het oprichten van meer dan twintig ondernemingen in vijftien jaar, kent Sebastiaan het klappen van de zweep wanneer het gaat om ondernemen. Maar hoe doe je dat op een gezonde manier? Hoe ga je op een gezonde en lucratieve manier samenwerkingen aan? Op 3 november zal dan ook de focus liggen op de verbinding die Rittal legt tussen de techniek, medewerkers, leveranciers en klanten.

Sanne de Boer

Sanne is een analist in de energietransitie bij RaboResearch. Ze zal een aantal kernpunten rondom de transitie aanstippen: waarom zijn we ermee bezig en wat zijn de doelen? En hoe zorg je voor een betere samenwerking die de transitie helpt te versnellen?

Jeroen Neefs 

Als branchemanager van Energy Storage NL helpt Jeroen de energietransitie in Nederland te versnellen. Samenwerking is een drijfveer van de organisatie die het verschil maakt. Hij zal vertellen over het netwerk van bedrijven dat samenwerkt in een versnelling van de transitie, maar vanuit de eigen disciplines van de verschillende bedrijven die bij Energy Storage NL zijn aangesloten.

Praktische informatie

  • Donderdag 3 november
  • Van 14:00 uur tot 19:30 uur
  • In het Rittal Technologie- en trainingscentrum in Reeuwijk: Reeuwijkse Poort 208

Uiteraard sluiten we de dag af met een gezellige borrel, duurzame hapjes en heb je de kans om collega’s en andere mensen uit het vak te spreken.

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de dag? Dan kan je terecht bij … - Jisca Wemmers - van Driel, jwemmers@rittal.nl

Schrijf je in voor het Energy & Power Solutions Business Event