Samen met Eplan, Phoenix Contact, Cito Benelux en onze klanten partnerorganisaties en kennisinstellingen kiest Rittal bewust voor een duurzame toekomst door te zoeken naar de juiste balans tussen People, Planet & Profit.
In dat kader richten wij ons ook op een reductie van CO2-uitstoot. Wij brengen dan ook elk jaar de CO2-voetafdruk van onze activiteiten in kaart. Sinds mei 2015 is niveau 3 van de CO2-prestatieladder van kracht. Ieder jaar verifieert de DEKRA via een audit of wij nog steeds aan de voorwaarden van de CO2-prestatieladder voldoen om recht te houden op dit certificaat.
Wij blijven ons focussen op een terugdringing van de CO2-uitstoot. Wij geven hiermee ook gehoor aan de wensen en eisen van onze interne en externe stakeholders. Onze doelstelling voor de periode 2010-2015, een CO2-reductie van 20%, is gerealiseerd. Over de periode 2016-2024 hebben we onze CO2-uitstoot nog verder weten te reduceren met 42%
Investering verdient zich terug
De CO2-prestatieladder is een instrument dat helpt bij het reduceren van CO2. DEKRA voert de verifiëring en certificering hiervan uit. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De vier bedrijven ervaren de certificering als een investering die zich onmiddelijk terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Het geeft ook gehoor aan wensen en eisen van interne- en externe stakeholders. Naast de eigen inspanningen, zoals het wagenpark met hybride auto's en de energiezuinige panden, bieden Rittal en Phoenix Contact een scala aan energiezuinige producten en EPLAN het efficient engineering concept. De beste oplossingen, die bijdragen leveren aan een verantwoorde toekomst.
Kiezen voor een duurzame toekomst
Wij ondernemen al jaren maatschappelijk verantwoord. Niet omdat het moet, maar omdat we het zelf willen. De certificering op trede 3 volgens de CO2-prestatieladder is een logische stap en onderstreept dat streven, vastgelegd in het MVO-beleid. Uitgangspunt is ook het versterken van de samenwerking met relaties door een bijdrage te leveren aan de CO2-doelstellingen die zij gesteld hebben.
- CO2-rapportage juli-december 2024
- CO2-rapportage januari-juni 2024
- CO2-rapportage-januari-juni 2025
- CO2-rapportage-juli-december-2025
Rittal behaalt in één keer 4 Lean & Green sterren
Rittal heeft een uitzonderlijke mijlpaal bereikt door in één keer vier sterren te behalen in het Lean & Green traject. Het bedrijf verdiende deze hoge certificering omdat ze 60% CO2-uitstoot verminderde in 2023. Dit resultaat benadrukt Rittals sterke commitment aan innovatie, duurzaamheid en CO2-reductie in de logistieke sector.
Het Lean & Green traject helpt logistieke bedrijven hun CO₂-uitstoot te verminderen. Een logische stap voor Rittal, als marktleider in het aanbieden van systeemoplossingen voor de industrie en IT-infrastructuur.
De kern van dit grote succes? Rittal schakelde over op HVO 100-brandstof voor alle vaste wagens van Melis Logistics die voor hen rijden. Deze bio-diesel zorgt voor een CO₂-reductie van tot wel 90%! Daarnaast experimenteren we met elektrische vrachtwagens, zo heb je 100% CO2-reductie. Ook vaste leverdagen met onze klanten verlagen onze CO2-uitstoot. We verkennen alle mogelijkheden om dit nog verder uit te breiden.
Rittal blijft zich inzetten voor verdere verduurzaming. Plannen zijn in de maak om nog meer vaste elektrische voertuigen in te zetten. Ook wil Rittal met zo veel mogelijk klanten vaste leverdagen afspreken. Dat helpt om zowel kosten als CO₂-uitstoot verder te laten dalen. We vinden het belangrijk om ook onze klanten meer inzicht te geven in hun eigen CO₂-uitstoot. Zo hopen we hen te motiveren om samen met ons duurzame stappen te zetten.
Met vier Lean & Green sterren positioneert Rittal zich als een duurzaam voorbeeld binnen de logistieke sector. Deze prestatie draagt bij aan een groener imago. Dit ondersteunt ook bij het aantrekken van nieuwe projecten en aanbestedingen waarin duurzaamheid centraal staat.