10 nov 2025

EcoVadis-rating: Rittal behoort wereldwijd tot de beste 5 procent

Goud voor duurzaamheid bij Rittal

Dit is een krachtig signaal voor de toekomst: Rittal heeft niet alleen de beoordeling door Ecovadis met succes afgerond, maar is zelfs bekroond met de gouden medaille voor haar prestaties op het gebied van duurzaamheid – daarmee behoort de onderneming wereldwijd tot de beste 5 procent. 

Als het gaat om duurzaamheidsmanagement en transparantie in een onderneming, dan is de rating van EcoVadis de internationale standaard. Hier behoort Rittal tot de beste 5 procent wereldwijd.

Verantwoordelijkheid nemen – voor het milieu en de omgeving waarin we leven, voor eerlijke toeleveringsketens, duurzaam ondernemen en transparantie: Rittal heeft dit handelingsprincipe niet alleen stevig verankerd in haar bedrijfsprincipes. Het is ook de levendige ambitie van het wereldwijd opererende familiebedrijf. Onlangs nog bekroond met de titel 'Fabriek van het jaar 2025' als een van de modernste fabrieken ter wereld vanwege de efficiënte productie met volledig gedigitaliseerde fabricage, behoort Rittal nu ook met haar prestaties op het gebied van duurzaamheid tot de beste 5 procent wereldwijd.

Consequent duurzaam
Dat blijkt uit de Ecovadis-gouden medaille, een beoordeling die is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen zoals de tien principes van het UN Global Compact, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de norm van het Global Reporting Initiative (GRI) en de norm ISO 26000. Het is wereldwijd een bewijs van consequent duurzaamheidsmanagement en transparantie in de toeleveringsketen.  Ecovadis beoordeelt bedrijven op vier centrale gebieden: milieu, arbeids- en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Rittal kon in alle categorieën aanzienlijk verbeteren – in totaal met 18 procentpunten. 

Beslissende verbeteringen
Dit zijn de redenen voor het resultaat in de ranglijst: Rittal heeft bijvoorbeeld haar emissiemanagement internationaal geoptimaliseerd, waaronder de berekening van CO₂-gegevens. Er zijn talrijke projecten ter verhoging van de energie-efficiëntie uitgevoerd, zoals een aanzienlijke temperatuurverlaging in de spuiterij. Alleen al in 2024 kon zo enkele miljoenen kilowattuur aan energie worden bespaard. Bovendien heeft Rittal voor veel producten de Product Carbon Footprint (PCF) geïntroduceerd. Klanten kunnen de emissiewaarden nu direct online bekijken. Ook de producten zelf zijn energiezuiniger geworden: de Blue e+ chillers verlagen het energieverbruik met wel 75 procent en besparen per apparaat jaarlijks ongeveer een ton CO₂ – evenveel als een beuk in 80 jaar kan opnemen.

CTO Philipp Guth: "Rittal maakt deel uit van wereldwijd verbonden toeleveringsketens en verantwoordelijkheid is een onderdeel van Rittal. Met deze houding opereren we op de wereldwijde markten en toeleveringsketens."

Verantwoordelijkheid als vanzelfsprekendheid
Bovendien voert Rittal nationale en internationale audits uit, zowel in eigen bedrijven als bij leveranciers. De certificering volgens ISO 27001 onderstreept de hoge eisen die aan informatiebeveiliging worden gesteld. En: duurzaamheid houdt niet op bij de fabriekspoort. Rittal zorgt ervoor dat ook partnerbedrijven in de toeleveringsketen aan de hoge normen voldoen.

"Als familiebedrijf en global player is het onze ambitie om verantwoord te handelen in het belang van de mens en onze levensbasis ook voor de toekomstige generaties te behouden – bij alles wat we doen", benadrukt Philipp Guth, Chief Technology Officer (CTO) bij Rittal: "Met deze houding opereren we op de wereldwijde markten en in de toeleveringsketens en zorgen we ervoor dat we voor onze klanten een 100 % betrouwbare leverancier zijn."