In het Westerwald wordt aan de toekomst gewerkt: bij LKH Kunststoffwerk in Heiligenroth is de serieproductie voor een wereldprimeur van Rittal van start gegaan. Het stroomverdelingssysteem RiLineX maakt de bouw van energie-installaties sneller, efficiënter en duurzamer – en levert daarmee een directe bijdrage aan de energietransitie.
"Hier in het Westerwald laten we zien hoe hightech-productie uit de regio een directe bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Kunststof is daarbij het materiaal van de toekomst: het is flexibel, veelzijdig en – met de juiste processen – ook duurzaam", zegt Axel Dransfeld, directeur van LKH.
Duurzaamheid over de gehele linie
De productie in Heilgenroth staat volledig in het teken van duurzaamheid. Zo produceert LKH zijn kunststofproducten met 100 procent groene stroom, met energie-efficiënte machines en technologieën zoals warmteterugwinning. Daarbij wordt stroom opgewekt via eigen fotovoltaïsche installaties. Ongeveer 30 procent van de gebruikte kunststoffen is op dit moment al afkomstig van gerecycled materiaal. Daarnaast zet LKH in op bioplastics, die de CO₂-uitstoot met wel 85 procent verminderen. Met processen zoals papierspuitgieten ontwikkelt het bedrijf zelfs alternatieven die helemaal zonder aardolie kunnen.
Productie-knowhow binnen de groep
Het is geen toeval dat Rittal het stroomverdelingssysteem RiLineX in Heiligenroth laat produceren. Binnen de Friedhelm Loh Group bundelen Rittal en LKH hun competenties: Rittal als wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf voor hardware, software en automatisering, LKH als kunststofspecialist voor spuitgieten en de montage van componenten. "We combineren de innovatiekracht van Rittal met de productie-knowhow van LKH", benadrukt Dransfeld. "Zo waarborgen we kwaliteit en toeleveringsketens – en produceren we lokaal en dus nog eens extra duurzaam."
Voor de serieproductie van RiLineX heeft LKH in Heiligenroth twee sterk geautomatiseerde assemblagelijnen opgezet. Deze verwerken jaarlijks meer dan twee miljoen componenten – ongeveer 5.000 stuks per dag en per installatie. In totaal zijn er 18 robots in gebruik. Zij monteren de componenten met de hoogste precisie. Alle spuitgietonderdelen zijn afkomstig uit de eigen productie van LKH, want het bedrijf ontwikkelt en produceert een breed assortiment kunststofproducten – onder andere voor de automobielindustrie.
Stroomverdeling opnieuw vormgegeven
Met RiLineX zorgt Rittal voor een revolutie in de opbouw van stroomverdelingsinstallaties in de kastenbouw. Waar voorheen complexe railsystemen werden gebruikt, vereenvoudigt nu een kliksysteem de huidige tijdrovende opbouw van de stroomverdeling. Dit vervangt veel van de tot nu toe omslachtige werkstappen en bespaart tijd, materiaal en middelen. Bij de keuze van de kunststoffen is erop gelet dat alleen kunststoffen van één klasse worden gebruikt, zodat de producten aan het einde van hun levensduur gericht en gesorteerd kunnen worden gerecycled.
Door het modulaire systeem wordt ook het benodigde aantal artikelen verminderd, wat een positief effect heeft op de transportlogistiek en opslag bij zowel Rittal, de groothandel als de paneelbouwer. Dankzij het open modulaire systeem hoeft speciaal koper niet langer tegen hoge kosten over de hele wereld te worden getransporteerd.. De standaard gebruikte vlak-koperrails zijn wereldwijd verkrijgbaar in verschillende doorsneden. Als eenvoudige en snelle oplossing hebben we een 8-tal standaard complete boards inclusief koperrails beschikbaar voor toepassingen tot 800A. En tot slot maakt RiLineX door de gelijkstroomcapaciteit en de digitale integratie de snelle opbouw van een slimme infrastructuur voor de "All Electric Society" mogelijk. Naast toepassingen op het gebied van gelijkstroomtechniek tot 1.500 V DC kunnen uiteraard ook toepassingen tot 1000 V AC worden gerealiseerd.
De toepassingsgebieden reiken veel verder dan de klassieke paneelbouw: van de energieopslagindustrie en fotovoltaïsche installaties tot de IT-infrastructuur profiteren alle partijen die afhankelijk zijn van een snelle en betrouwbare stroomverdeling bij hoge spanningen.