5 mei 2020

VX IT

Het snelste IT-rack ter wereld

Met het nieuwe racksysteem VX IT presenteert Rittal voor de eerste keer een nieuw ontwikkeld modulair systeem voor serverbehuizingen en netwerkracks. Met dit systeem zijn sneller dan ooit tevoren nieuwe IT-infrastructuren op te bouwen – van afzonderlijke netwerkracks tot complete computerruimten. De configuratie van de VX IT biedt maximale vrijheid en is eenvoudig en snel via een online-tool te realiseren – volledig gecertificeerd met alle componenten. Dat is uniek.


VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

Met de VX IT van Rittal wordt nieuwe generatie IT-racks gelanceerd. De VX IT is ontworpen als universeel modulair systeem voor alle gangbare toepassingsscenario's. Deze oplossing is zeer veelzijdig als netwerkbehuizing en serverrack te gebruiken. De ruime keuze varieert van 15 tot 52 hoogte-eenheden (HE). Gebruikers realiseren daarmee edge-installaties, bedrijfscomputerruimten met rijen-koeling, modulaire IT-containers, energie-efficiënte colocatie-datacenters en hyperscale-datacenters.


”Bij de ontwikkeling van het nieuwe IT-rack is een schat aan ervaring uit talrijke IT-projecten gebruikt. De VX IT staat voor snelheid, flexibiliteit en modulariteit. Maar ook voor de zekerheid dat onze klanten optimaal zijn voorbereid op toekomstige IT-scenario's“, verklaart Uwe Scharf, managing director Business Units IT, Industrie en Marketing bij Rittal.


When one part is guaranteed to fit another – the VX IT configurator with plausibility check.

Sneller kiezen en bestellen


Alles gaat gemakkelijker, sneller en veiliger door digitalisering, want de online-configurator leidt de gebruiker stap voor stap door het selectieproces voor de componenten en kijkt daarbij ook of de gekozen componenten geschikt zijn: www.rittal.de/vx-it


Met de VX IT benut Rittal het volledige digitaliseringspotentieel. En dat is een voordeel voor de klanten. Het hele proces, van selectie, configuratie, bestelling tot levering, vindt digitaal plaats en is volledig transparant. Tijdens de configuratie wordt het 3D-model stukje voor stukje en compleet met toebehoren opgebouwd. Het voltooide 3D-model is beschikbaar voor de gebruiker voor andere toepassingen. De individueel ontworpen IT-kast wordt in een ultramoderne productiefaciliteit volgens de hoogste kwaliteitsnormen vervaardigd en via een geoptimaliseerd logistiek systeem snel en op tijd geleverd.


Een uniek voordeel voor de klant is dat alle VX IT-varianten die met de configurator zijn samengesteld al zijn getest en gecertificeerd volgens internationale normen zoals UL 2416, IEC 60950 en IEC 62368. En dat geldt ook voor alle bijbehorende componenten. Daarom heeft de klant geen aanvullende certificering van het volledig geconfigureerde systeem nodig. Dit betekent maximale vrijheid en zekerheid bij het bouwen van nieuwe IT-infrastructuren. Met deze oplossing besparen IT-managers kostbare tijd bij de planning en sourcing. Parallel daaraan hebben zij de zekerheid dat alle componenten perfect op elkaar zijn afgestemd.


Maximaal compatibel en toekomstbestendig


Voor bestaande klanten is het belangrijk dat de VX IT compatibel is met bestaande Rittal RiMatrix-systemen en andere IT-infrastructuren die met Rittal-componenten zijn gerealiseerd. Dit betekent dat vervanging van afzonderlijke componenten in bestaande datacenters net zo goed mogelijk is als een gerichte uitbreiding van computerruimten. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bestaande RiMatrix-installaties uitbreiden met de nieuwe VX IT en daarvoor ook de VX IT-specifieke componenten voor koeling, UPS of monitoring gebruiken. Daarmee is de investeringszekerheid voor bestaande Rittal-computerruimten gewaarborgd.


Maximum stability with the 482.6 mm (19”) vertical section.

Snelle montage zonder gebruik van gereedschap


Wie in een computerruimte werkt, wil graag gebruikmaken van intelligent ontworpen en gemakkelijk te bedienen oplossingen. Rittal heeft bij de ontwikkeling van de VX IT rekening gehouden met deze wensen. Het IT-rack wordt grotendeels zonder gereedschap, met behulp van tijdbesparende snap-in-technologie gemonteerd. Door de gecodeerde hoogte-eenheden en rasters in de diepte is de 19"-niveauafstand eenvoudig in te stellen. Alle vlakke delen, zoals zijwanden of dakplaten, worden snel en gemakkelijk bevestigd met behulp van opklikbare houders en positioneringshulpen. De nieuwe verticaal gedeelde zijwanden, die als toebehoren leverbaar zijn, bieden de gebruiker een betere toegang om installatie- en onderhoudswerkzaamheden sneller te kunnen uitvoeren. Deze verticaal gedeelde zijwanden zijn voorzien van scharnieren, zodat zij als deuren zijn te openen en toch heel gemakkelijk zijn te verwijderen. Ook zijn er horizontaal gedeelde zijwanden verkrijgbaar voor een eenvoudige toegang tot bijvoorbeeld servers.


Stabiel en belastbaar tot 1.800 kg


Een andere belangrijke eigenschap van de VX IT is de hoge stabiliteit. Dankzij een verbeterd ontwerp van het frame is het verticale 19"-profiel van dit IT-rack stabieler dan dat van zijn voorgangers. De belastbaarheid is bewezen door interne tests bij Rittal, maar ook met de externe certificering door Underwriters Laboratories (UL). Er zijn twee varianten leverbaar. Het “standaard” VX IT-rack, dat volgens de Rittal-testprocedures een statische belasting toelaat van 1.500 kg of 1.200 kg volgens de UL-certificering. En de variant “dynamisch”, die volgens de Rittal-testprocedures een statische belasting toelaat van 1.800 kg of 1.500 kg volgens de UL-certificering.


Alles wat een rack nodig heeft


Voor een klantspecifieke opbouw van de VX IT is een breed scala aan toebehoren leverbaar. Hiertoe behoren niet alleen opties voor deuren, zijwanden, bodems en daken, maar ook innovaties zoals de nieuwe LED-lichtstrip voor statusweergave. Andere toebehoren zijn onder meer uittrekbare componenten, hulpmiddelen voor kabelmanagement en oplossingen voor bewaking, voeding en asset management in het IT-rack. Voor de interieuropbouw zijn componenten zoals PDU's, UPS-systemen, IT-koelsystemen en monitoring-oplossingen beschikbaar. Net als modulen voor branddetectie en -blussing.


VX IT

Het snelste IT-rack ter wereld

Of u nu om een netwerkrack voor een etageverdeler gaat of om serverracks voor een edge-, colocatie- of hyperscale-datacenter – de nieuwe VX IT is het ideale platform voor alle eisen die aan moderne IT-infrastructuren worden gesteld.