22 nov 2024

RiLineX van Rittal

Razendsnelle stroomverdeling met nieuw platform

Rittal biedt met RiLineX een nieuw ontwikkeld, open platform voor stroomverdelingssystemen. Een kliksysteem bestaande uit boards en componenten vereenvoudigt de voorheen tijdrovende opbouw van de stroomverdeling in de schakel-, besturings- en verdeelkastenbouw. Ten opzichte van traditionele railsystemen betekent dit een tijdbesparing bij de engineering tot wel 30 procent en bij de montage tot zelfs 50 procent. Een ander voordeel: RiLineX is duurzamer dankzij de reductie van kunststofafval en gedecentraliseerde bevoorrading met minder transport van zwaar koper. Het productdesign werd bovendien  bekroond als “Winner” van de “German Design Award 2025”.

Het nieuwe platform vereenvoudigt de voorheen tijdrovende opbouw in de kastenbouw. Dit betekent een tijdbesparing bij de engineering tot wel 30 procent en bij de montage tot zelfs 50 procent.

Iedereen die is aangewezen op een snelle en betrouwbare stroomverdelingsoplossing tot 1000 V AC of ± 1500 V DC profiteert van RiLineX. Dit varieert van klassieke besturings- en paneelbouwers tot de energieopslagindustrie, installateurs van fotovoltaïsche systemen en de IT-sector. Want met dit nieuwe stroomverdelingsplatform behoren de tijdrovende dimensionering van het systeem, het ruimteverlies bij de opbouw van componenten en het op maat zagen van afdekstroken tot het verleden.

Het plannen van railsteunen is iets van gisteren
Met RiLineX komt er beduidend meer tempo in het plannings- en montageproces. Omdat het railkoper direct in het overbouwbare board is geplaatst, zijn de opbouwcomponenten volledig en consequent te plannen en te monteren. De tijdrovende projectspecifieke configuratie van de railsteun vervalt compleet. Ook het omslachtig zagen van afdekstroken is niet meer nodig. Dit elimineert ook afgekeurde stroken en het kunststofafval – gemiddeld 1,9 kilo per systeem. De afdekstrook wordt meteen bij aanvang over de rails van het systeem geplaatst en beschermt deze tegen onbedoeld aanraken. De bescherming tegen aanraken is gecertificeerd volgens beschermklasse IP2XB. Dit houdt in dat het binnendringen van vreemde voorwerpen met een diameter van 12 millimeter of meer wordt voorkomen.

Omdat bij RiLineX het railkoper direct, zonder speciale railsteun in het overbouwbare board is geplaatst, zijn de opbouwcomponenten volledig en consequent te plannen en te monteren.

Bovendien is de bescherming tegen aanraking aan de voorzijde uit te breiden tot beschermklasse IP4X. Hiermee beschermt Rittal het systeem tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen met een diameter van 1 millimeter of meer. Het met de vingers aanraken van stroomvoerende delen is in beide situaties uitgesloten. Door de bouwvorm is het complete systeem vooraf getest op een kortsluitvastheid tot 52,5 kA, zodat zowel planners als gebruikers kunnen vertrouwen op een allround veilige oplossing.

30 tot 50 procent sneller
De oplossing verkort de bewerkingstijd van planning en montage tot onderhoud  aanzienlijk en maakt de installatiebouw beduidend efficiënter. Bij de engineering levert dit tijdbesparingen op tot wel 30 procent en bij de montage zelfs tot 50  procent. Een innovatief kliksysteem voor boards en componenten zorgt voor een eenvoudige installatie. Zo zijn modulaire oplossingen per project in een beduidend kortere tijd te realiseren.

Compleet board of modulair systeem
Afhankelijk van het gebruik door de klant biedt Rittal twee verschillende mogelijkheden en schept daarmee flexibiliteit in de toepassing. Het RiLineX-platform is enerzijds leverbaar als razendsnel te monteren compleet board, inclusief railkoper voor de Rittal wand-/vloerkasten AX en aanbouwkasten VX25 tot 1200 mm, ook voorgemonteerd in de kast. Dit maakt het board ideaal geschikt voor standaardtoepassingen. Gebruikers besparen zo kosten, vergroten de overzichtelijkheid en kunnen het systeem zonder specifieke voorkennis installeren.

Daarentegen biedt de uitvoering als open modulair systeem volledige vrijheid bij de vormgeving. Dit maakt deze variant geschikt voor een klantspecifieke systeemopbouw, door de koppelverbinding zelfs tot een breedte van meer dan 2,4 meter. Gebruikers hebben alleen de lengte van de montageplaat nodig en kunnen de modulen in stappen van 200 millimeter individueel combineren. Daarbij blijft het boorpatroon op elke montageplaat van Rittal identiek. Alleen het standaard railkoper moet dan nog op maat worden gemaakt voor het systeem. Vervolgens wordt het railkoper stevig in het board vastgezet, zodat de kortsluitvastheid op elk moment is gewaarborgd. Deze variant is ook leverbaar als systeembouwset zonder rails. Juist bij internationale toepassingen is het economisch en ecologisch voordelig om zware metalen niet naar andere continenten te verschepen. Bij RiLineX zijn de boards eenvoudig op de locatie met betaalbare standaardrails van koper of aluminium in diverse doorsneden te gebruiken. Het koppelen van meerdere kasten is ook achteraf geen probleem. Tijdens de planning biedt Rittal ondersteuning met de nieuwe engineeringstool RiPower.

Het RiLineX-board is ook verticaal op te bouwen, iets wat vooral handig is voor IT-toepassingen.

Vierpolig de toekomst in
Met RiLineX zorgt Rittal voor een toekomstbestendige stroomverdeling in de kast. Eerst zal het systeem als driepolige oplossing voor stroomsterkten tot 800 A beschikbaar zijn. Complete vierpolige systemen volgen daarna. Bovendien is het platform ook geschikt voor gelijkstroomtoepassingen die vooral op het gebied van efficiënte industriële toepassingen en hernieuwbare energiebronnen op weg naar de “All Electric Society” een belangrijke rol spelen. Voor de Hannover Messe 2025 zullen alle relevante aansluitadapters, zekeringhouders, en lastscheiders voor het 3-polige systeem leverbaar zijn.

Rittal streeft het platformconcept ook buiten het eigen bedrijf na. Al voor aanvang van de verkoop heeft Rittal samen met talrijke technologiepartners een ecosysteem opgezet. Fabrikanten van apparaten en componenten ontvangen de benodigde interfacegegevens voor hun productontwikkeling en kunnen oplossingen “Ready for RiLineX” ontwikkelen en aanbieden.

Bekroond productdesign
RiLineX overtuigde ook de jury van de German Design Council. Het platform werd bij de German Design Award 2025 als “Winner” bekroond in de categorie Energy. De German Design Council werd opgericht bij resolutie van de Deutsche Bundestag. Met de award onderscheidt de stichting uitmuntende producten en laat ze zien welke bijdrage functioneel ontwerp kan leveren aan een duurzame transformatie van de economie.