1 okt 2025

Rittal breidt zijn assortiment vloeistofkoeling uit

Nieuwe Blue e+ chiller voor industrie, hernieuwbare energieën en IT

Door zijn assortiment op het gebied van vloeistofkoeling voor industriële en IT-toepassingen uit te breiden, biedt Rittal nu F-gasverordening-conforme koeloplossingen voor vrijwel elk toepassingsgebied, van machinebouw tot accu-opslagsystemen (BESS) en IT. Het uitgebreide portfolio richt zich nu op nieuwe vermogensklassen van 1,5 tot 7 kW, modellen voor outdoor-toepassingen en een hybride IT-chiller met geïntegreerde free cooling voor een uitzonderlijk hoge energie-efficiëntie.

 

Rittal, de systeemleverancier voor hardware, software en automatisering, breidt het assortiment vloeistofkoeling van zijn Blue e+ Chiller-serie voor industrie en IT verder uit, met de nadruk op toekomstbestendige koudemiddelen die voldoen aan de F-gasverordening. Voor deze beproefde koeloplossing zijn nieuwe vermogensklassen van 1,5 tot 7 kW en speciale modellen voor outdoor-toepassingen beschikbaar. Ook een bijzonder energiezuinige hybride IT-chiller, verkrijgbaar in modellen van 5,5 en 7 kW met geïntegreerde free cooling, is aan het assortiment toegevoegd. 

Een belangrijk kenmerk van de nieuwe Blue e+ chiller-varianten is hun uitzonderlijk hoge temperatuurstabiliteit met een nauwkeurigheid van maar liefst ± 0,1 K in stabiele toestand. Deze precisie draagt in hoge mate bij aan een langere levensduur van temperatuurgevoelige componenten en maakt de productie van zeer nauwkeurige werkstukken mogelijk, met name in veeleisende industriële toepassingen.

De hoge energie-efficiëntie is het resultaat van een centrale DC-omvormer die de DC-compressor, de DC-condensorventilator en het elektronische expansieventiel op intelligente wijze regelt. In vergelijking met conventionele koeloplossingen is een energiebesparing tot wel 70 procent te realiseren, met name bij gedeeltelijke belasting. De besparingen kunnen zelfs oplopen tot 90 procent wanneer hybride IT-chillers met vrije free cooling worden gebruikt. Integratie in hoogwaardige energiebeheersystemen voor het bewaken en regelen van de koelfuncties is mogelijk, bijvoorbeeld in combinatie met de optionele IoT-interface. Een touchscreen zorgt voor een intuïtieve bediening direct op de chiller zelf. Alle nieuwe chillers hebben internationale toelatingen en bieden ondersteuning van meerdere spanningen voor wereldwijd gebruik.

Uitgebreide vermogensklassen voor nauwkeurige vloeistofkoeling
Voor industriële toepassingen breidt Rittal de standaardversie van de serie uit met de vermogensklassen 1,5 en 7 kW, naast de bestaande versies van 2,5, 4 en 5,5 kW. Dit maakt het voor gebruikers in de machinebouw nog gemakkelijker om de juiste chiller voor hun specifieke toepassingsgebied te vinden. De Blue e+ chiller is bijzonder populair in de machinebouw dankzij de hoge temperatuurnauwkeurigheid, die zorgt voor een nauwkeurige werking van de machine en naleving van strenge materiaaltoleranties. Dit resulteert in minder productiefouten en storingen, waardoor componenten een langere levensduur hebben.

Robuuste optie voor outdoor-toepassingen
Naast de nieuwe vermogensklassen voor indoor-toepassingen is de Blue e+ chiller nu ook verkrijgbaar als versie voor outdoor-toepassingen met standaard 4, 5,5 en 7 kW, direct uit voorraad leverbaar. De robuuste aluminium behuizing met UV-bestendige coating en het weerbestendige touchscreen garanderen een betrouwbaar gebruik buitenshuis. Omdat de chiller het koelmedium kan voorverwarmen, blijft het zelfs bij omgevingstemperaturen tot -20 °C operationeel. De outdoor-versie is ook bestand tegen buitentemperaturen tot +43 °C en zorgt bij gebruik buitenshuis voor een constante koeling tot de ideale bedrijfstemperatuur. Op deze manier opent Rittal nieuwe toepassingsmogelijkheden voor klimatisering, bijvoorbeeld voor accu-opslagsystemen (BESS), die in de energietransitie steeds meer nodig zullen zijn.

Zeer efficiënt met free cooling
Het uitgebreide portfolio wordt gecompleteerd door de Blue e+ hybride IT-chiller in de vermogensklassen 5,5 en 7 kW. Deze kunnen in combinatie met een LCU CW worden gebruikt, voornamelijk in kleinere IT-toepassingen tot 30 kW. De optie met free cooling maakt een energiebesparing tot wel 90 procent mogelijk in vergelijking met conventionele koeloplossingen. De geïntegreerde free cooling-functie maakt automatisch gebruik van lage buitentemperaturen voor passieve warmteafvoer via een warmtewisselaar. Actieve koeling wordt gedeactiveerd zodra de omgeving koeler is dan de interne doeltemperatuur. Dit vermindert het energieverbruik aanzienlijk, vooral in gematigde klimaatzones of tijdens periodes met lage temperaturen. De standaard Blue e+ hybride IT-chiller is net zo weerbestendig als de Blue e+ Outdoor-chiller en daarmee bij uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis, bijvoorbeeld in combinatie met de Rittal Data Center Container. Samen met de LCU CW van Rittal ondersteunt de hybride IT-chiller ook een snelle omschakeling naar toekomstbestendige IT-koeloplossingen die voldoen aan de F-gasverordening.

"Met de uitbreiding van ons assortiment chillers spelen we specifiek in op de huidige marktvraag", legt Hakan Türe, productmanager Liquid Cooling bij Rittal, uit: "Onze nieuwe modellen zijn optimaal uitgerust voor de uitdagingen van morgen, of het nu gaat om de wens voor meer procesbetrouwbaarheid in de machinebouw, de sterke toename van accu-opslagsystemen, de groeiende rekenkracht in de IT of de behoefte aan apparaten die voldoen aan de F-gasverordening."

De hoge energie-efficiëntie is het resultaat van een centrale DC-omvormer die de DC-compressor, de DC-condensorventilator en het elektronische expansieventiel op intelligente wijze regelt. In vergelijking met conventionele koeloplossingen is een energiebesparing tot wel 70 procent te realiseren, met name bij gedeeltelijke belasting. De besparingen kunnen zelfs oplopen tot 90 procent wanneer hybride IT-chillers met vrije free cooling worden gebruikt. Integratie in hoogwaardige energiebeheersystemen voor het bewaken en regelen van de koelfuncties is mogelijk, bijvoorbeeld in combinatie met de optionele IoT-interface. Een touchscreen zorgt voor een intuïtieve bediening direct op de chiller zelf. Alle nieuwe chillers hebben internationale toelatingen en bieden ondersteuning van meerdere spanningen voor wereldwijd gebruik.

Uitgebreide vermogensklassen voor nauwkeurige vloeistofkoeling
Voor industriële toepassingen breidt Rittal de standaardversie van de serie uit met de vermogensklassen 1,5 en 7 kW, naast de bestaande versies van 2,5, 4 en 5,5 kW. Dit maakt het voor gebruikers in de machinebouw nog gemakkelijker om de juiste chiller voor hun specifieke toepassingsgebied te vinden. De Blue e+ chiller is bijzonder populair in de machinebouw dankzij de hoge temperatuurnauwkeurigheid, die zorgt voor een nauwkeurige werking van de machine en naleving van strenge materiaaltoleranties. Dit resulteert in minder productiefouten en storingen, waardoor componenten een langere levensduur hebben.

Robuuste optie voor outdoor-toepassingen
Naast de nieuwe vermogensklassen voor indoor-toepassingen is de Blue e+ chiller nu ook verkrijgbaar als versie voor outdoor-toepassingen met standaard 4, 5,5 en 7 kW, direct uit voorraad leverbaar. De robuuste aluminium behuizing met UV-bestendige coating en het weerbestendige touchscreen garanderen een betrouwbaar gebruik buitenshuis. Omdat de chiller het koelmedium kan voorverwarmen, blijft het zelfs bij omgevingstemperaturen tot -20 °C operationeel. De outdoor-versie is ook bestand tegen buitentemperaturen tot +43 °C en zorgt bij gebruik buitenshuis voor een constante koeling tot de ideale bedrijfstemperatuur. Op deze manier opent Rittal nieuwe toepassingsmogelijkheden voor klimatisering, bijvoorbeeld voor accu-opslagsystemen (BESS), die in de energietransitie steeds meer nodig zullen zijn.