De snelle opmars van kunstmatige intelligentie (AI) luidt wereldwijd een nieuw tijdperk in voor datacenterinfrastructuur. Grotere rekenkracht, hogere vermogensdichtheden en geheel nieuwe eisen aan koeling en stroom-voorziening vragen om nieuwe architecturen en een steeds groter gebruik van gelijkstroom. Tijdens de OCP EMEA Summit 2026 in Barcelona presenteerde Rittal een praktisch concept om deze transformatie te realiseren. De focus ligt op een geïntegreerde infrastructuuroplossing die rekenkracht, koeling en stroomvoorziening combineert tot een gestandaardiseerde eenheid, ontworpen voor AI-toepassingen met hoge dichtheid en high-performance computing met OCP-architectuur.
Kunstmatige intelligentie wordt een belangrijke motor van economische groei en zorgt ervoor dat de vraag naar hoogwaardige datacenterinfrastructuur wereldwijd snel stijgt. Conventionele concepten hebben hun fysieke grenzen al bereikt. Binnen het Open Compute Project (OCP) werken hyperscalers, server-OEM's en andere relevante belanghebbenden samen om open, schaalbare standaarden voor toekomstige datacenterinfrastructuur te ontwikkelen. Rittal geeft actief vorm aan deze standaarden binnen OCP en heeft dit tijdens de OCP EMEA Summit in Barcelona een concept gepresenteerd, dat de toekomst van datacenterinfrastructuur illustreert.
Megawatt aan AI-rekenkracht als reproduceerbaar systeem
De focus ligt op een compact infrastructuursysteem (pod) dat rekenkracht, directe waterkoeling van chips en stroomdistributie direct integreert. Het is het antwoord op de belangrijkste uitdaging van hoge vermogensdichtheid en snelle schaalbaarheid. Op enkele vierkante meters kan meer dan één megawatt aan vermogen worden ondergebracht, wat vergelijkbaar is met de energiebehoefte van een hele woonwijk. Een dergelijke concentratie vereist nauwkeurige koeling, een veilige stroom-voorziening en mechanische integratie om snelle gegevensoverdracht mogelijk te maken en tegelijkertijd stabiliteit en betrouwbaarheid te waarborgen.
Het concept bundelt de infrastructuur compact in een reeks OCP-racks als één systeem: een centrale eenheid voor koelvloeistofdistributie (CDU) aan de ene kant, high-performance racks voor de rekenmodules in het midden, en een sidecar voor DC-stroomopwekking en -distributie naast de serverracks aan de andere kant. Dit vermindert verliezen, vergroot de schaalbaarheid en maakt de weg vrij voor toekomstige essentiële DC-infrastructuren.
"Dergelijke systemen vormen de moderne kernvoedingsunits voor de digitale toekomst. Ze zijn compact gebouwd en ontworpen voor hoge datasnelheden, en ze zijn onvervangbaar gezien het groeiende belang van AI in het bedrijfsleven en de samenleving", zegt Thomas Schreiner, hoofd Business Development Hyperscale bij Rittal. "Hyperscalers zijn wereldwijde pioniers van nieuwe architecturen die vervolgens zullen dienen als conceptuele modellen voor andere sectoren, zoals colocatie."
Standaardisatie voor meer snelheid met Rittal en DG Matrix
De door Rittal ontwikkelde Cooling Distribution Unit levert meer dan één megawatt aan watergebaseerde koelcapaciteit voor directe chipkoeling in een zeer compacte ruimte. Het systeem is gebaseerd op modularisatie voor schaalbaarheid en eenvoudig onderhoud, inclusief 'hot swap'. Het maakt gebruik van de ontwerpvoordelen van het Open Rack V3, dat door Rittal is ontwikkeld binnen het Open Compute Project (OCP). Rittals “Power-Sidecar” maakt gebruik van de technologie van DG Matrix om gelijkstroom te genereren. Het combineert de multi-port solid-state transformer (SST)-technologie van DG Matrix, 's werelds toonaangevende leverancier van solid-state transformer-oplossingen, met de toonaangevende infrastructuursystemen van Rittal, waaronder het RiLineX-platform. Dit concept sluit volledig aan bij OCP-architecturen, waaronder Mount Diablo, en bij de 800 VDC-specificaties van NVIDIA. Compatibiliteit met 415/480 VAC-, ±400 VDC- en 800 VDC-omgevingen maakt een flexibele implementatie mogelijk. Rittal en DG Matrix zullen blijven samenwerken om AI-enabled infrastructuur uit te breiden.