22 apr 2026

UL-gecertificeerde zekeringhouders voor RiLineX

Rittal vereenvoudigt stroomverdeling volgens Amerikaanse normen

Rittal heeft het aanbod voor haar stroomverdeelsysteem RiLineX uitgebreid: nieuwe, UL-gecertificeerde zekeringhouders maken het vanaf nu mogelijk om het snelle standaardplatform nog eenvoudiger volgens Amerikaanse normen in te zetten. Er is wereldwijd vraag naar dergelijke zekeringhouders, zodat machines en andere elektrische installaties voldoen aan de eisen van Underwriters Laboratories – een basisvoorwaarde voor gebruik in de VS en diverse toepassingsgebieden die zich hierop richten. Met RiLineX-zekeringhouders kunnen de zekeringen zonder gereedschap, met aanraakbeveiliging en zonder extra adapters op de boards worden geplaatst.

Dr. Christian Maryska, Vice President Business Unit Energy & Power Solutions bij Rittal: “UL-conformiteit is niet alleen op de binnenlandse markt van de VS een vereiste, maar ook vanuit het perspectief van internationale toeleveranciers. Onze klanten in Europa en Azië zijn zeer internationaal georiënteerd.“

Rittal, specialist in hardware, software en automatisering, breidt haar aanbod voor het RiLineX-stroomrailsysteem uit met UL-gecertificeerde zekeringhouders. De driefasige zekeringhouders zijn bij de introductie verkrijgbaar in twee vermogensklassen voor gangbare Amerikaanse zekeringtypes: Class CC tot 30 A en Class J tot 100 A – allemaal met de conceptuele voordelen van RiLineX. “UL-conformiteit is niet alleen gewild op de binnenlandse markt van de VS, maar ook vanuit het perspectief van internationale toeleveranciers. Onze klanten in Europa en Azië werken in hoge mate internationaal. Daarbij worden de technologische en regelgevende eisen steeds complexer”, zegt dr. Christian Maryska, hoofd van de Business Unit Energy & Power Solutions bij Rittal: „Bij de ontwikkeling van RiLineX was het daarom van groot belang om het de klant zo veel mogelijk te vergemakkelijken door te werken met een flexibel en grotendeels ‘vooraf getest’ platform”. Het resultaat is een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid dankzij een normconforme uitvoering die al in het ontwerp is ingebouwd, minder planningstijd en eenvoudiger voorraadbeheer en export door meer identieke onderdelen in het modulaire systeem. En een algeheel versneld proces – nu ook UL-conform.

Smalle zekeringhouders voor Class CC-zekeringen tot 30 A: zekeringen ruimtebesparend gerangschikt op een breedte van 18 mm.

Zonder gereedschap te monteren en hoge gebruikersveiligheid

Dankzij het ontwerp dat is afgestemd op het RiLineX-stroomrailsysteem kunnen de zekeringhouders bijzonder snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Het 'Click & Work'-principe van het innovatieve platform maakt een tot 75 procent snellere montage mogelijk in vergelijking met conventionele systemen. De driefasige zekeringhouders, die zijn ontworpen voor maximaal drie zekeringen, maken zonder gereedschap en zonder adapter direct en veilig contact met de RiLineX-board. Ook voor het plaatsen van de zekeringen is geen gereedschap nodig. De constructie van de zekeringhouders zorgt bovendien voor een hoge mate van arbeidsveiligheid. Aangezien de stroomkring pas bij volledige sluiting tot stand komt, is er bij het in- en uitbouwen van de zekeringen sprake van spanningsvrijheid door de constructie. Bovendien zijn de elektrische contacten zelfs bij geopend deksel beschermd tegen aanraking.

Hoe het werkt? Bij de grotere Class J-zekeringhouders tot 100 A worden de zekeringen in een houder in het deksel geplaatst en pas bij het sluiten van het deksel in de houder gedrukt – zo wordt het stroomcircuit pas bij gesloten deksel gesloten. Dit mechanisme zorgt voor gereedschaploze bediening, aanraakbeveiliging en garandeert automatische spanningsvrijheid bij het openen van het deksel en bij het plaatsen en verwijderen van de zekeringen. Bij geopend deksel zijn de elektrische contacten zo verzonken dat onbedoeld contact vrijwel uitgesloten is. De kleinere, 18 mm brede zekeringhouders voor Class CC-zekeringen tot 30 A passen het veiligheidsprincipe toe door middel van grendels die bij het openen automatisch de stroomkring onderbreken en de elektrische contacten afdekken. De zekeringhouder Klasse CC is bovendien verkrijgbaar in een uitvoering met geïntegreerde elektronische zekeringbewaking, die de bouwbreedte van het apparaat met slechts 9 mm vergroot. "Door de snelle detectie van een defecte zekering kan een servicetechnicus de stroomvoorziening aanzienlijk sneller herstellen en zo stilstandtijden verminderen", vult Volker Schmidt, Head of Productmanagement RiLine bij Rittal, aan.