In 2027 treden er nieuwe EU-voorschriften in werking die het gebruik van koudemiddelen in nieuwe machines verder beperken. Veel koudemiddelen mogen dan in de toekomst niet meer op de markt worden gebracht. Dit heeft gevolgen voor heel veel machines en installaties waarin koelapparaten voor schakelkasten of chillers zijn ingebouwd. Rittal biedt verschillende series van haar koelapparaten aan met het nieuwe koudemiddel R-1234yf, zodat machinefabrikanten in de meeste gevallen hun producten zonder verdere aanpassingen toekomstbestendig kunnen maken.
Verordening 2024/573 van de EU beperkt vanaf 1 januari 2027 het gebruik van koudemiddelen in koelapparaten en chillers met een koelvermogen van minder dan 12 kW. In de EU mogen alleen nog koelapparaten met een koudemiddel met een GWP (Global Warming Potential) <150 in de handel worden gebracht. Vanaf 2032 mogen in deze producten ook geen koudemiddelen meer worden gebruikt die F-gassen bevatten. Chillers met een koelvermogen van meer dan 12 kW die vanaf 2027 nieuw in de handel worden gebracht, mogen dan alleen nog koudemiddelen gebruiken met een GWP <750. Andere verordeningen wereldwijd, bijvoorbeeld in de VS, schrijven vanaf 2025 een GWP-waarde van 700 voor koudemiddelen in deze apparaten voor.
Naleving van de voorschriften zonder veel moeite
Rittal heeft al in 2024 gereageerd op de steeds strengere grenswaarden en alle koelapparaten en chillers omgeschakeld naar het koudemiddel R-513A, dat bestaat uit een mengsel van R-134a en R-1234yf en een GWP van 631 bereikt. Daardoor zijn deze apparaten tot nader order ook internationaal toegelaten. Vanaf het eerste kwartaal van 2026 wordt het Blue e+-koelapparatenportfolio omgeschakeld naar R-1234yf, in het tweede kwartaal volgen de chillers van de Blue e+-serie. "Hiermee voldoen de klimaatapparaten van Rittal in ieder geval aan de internationale regelgeving tot in het jaar 2032 – en we zullen ook tijdig passende oplossingen voor onze klanten hebben die voldoen aan de geldende eisen vanaf 2032", bevestigt Ralf Schneider, Head of Solution Sales Clime Control bij Rittal.
Nieuwe koudemiddelen met een hoger brandrisico
Bij de installatie van koelinstallaties moet er echter rekening mee worden gehouden dat de ontvlambaarheid van de koudemiddelen toeneemt naarmate de GWP afneemt. "R-1234yf is weliswaar brandbaar, maar ontbrandt pas bij meer dan 400 graden en is daarmee moeilijk ontvlambaar (veiligheidsklasse A2L)", legt Ralf Schneider uit. De door Rittal uitgevoerde risicoanalyse voor het gebruik van het koudemiddel in schakelkastkoelapparatuur leidde tot een "Low Risk"-beoordeling.
In de auto-industrie zijn verschillende onderzoeken en tests uitgevoerd naar het gebruik van R-1234yf. De resultaten laten een hoger totaalrisico zien dan bij het gebruik van R-134a, maar over het algemeen geen relevante toename van het risico bij ongevallen. In Japan wordt R-1234yf al vele jaren gebruikt in koelapparatuur voor schakelkasten en andere koelinstallaties, omdat er dan, in tegenstelling tot het gebruik van F-gassen, geen regelmatig onderhoud vereist is. Rittal levert sinds 2018 apparaten met R-1234yf-vulling aan deze markt en heeft zo veel ervaring met deze stof opgedaan. Machinefabrikanten kunnen de koelapparaten en chillers van Rittal voorlopig zonder grote aanpassingen in schakelkasten en andere toepassingen gebruiken en zo hun installaties wereldwijd conform de regelgeving op de markt brengen.
Toekomstbestendig portfolio gegarandeerd
Met haar Blue e+ koelunits, die gebruikmaken van het nieuwe koudemiddel R-1234yf, zorgt Rittal nu al voor volledige naleving van de F-gassenregelgeving en minimaliseert het tegelijkertijd de kostenrisico’s. Koudemiddelen met een hoger GWP, zoals R-513A, worden namelijk door de strengere quota steeds schaarser en duurder. De vroegtijdige overstap naar R-1234yf garandeert daarom ook op lange termijn een veilige bevoorrading – vooral na de aanzienlijke reducties vanaf 2027.
Dankzij UL- en IEC-certificeringen, de zeer lage A2L-vulhoeveelheden en een qua veiligheid geoptimaliseerde apparaatconstructie kunnen de apparaten wereldwijd worden ingezet zonder dat aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn. De betreffende certificaten kunnen worden gedownload op de Rittal-website.
Rittal biedt haar klanten een compleet, toekomstbestendig portfolio dat alle toepassingen dekt. De koelapparatuur- en chillertechnologie levert een duurzame, energie-efficiënte en op lange termijn haalbare oplossing – die veel verder gaat dan louter overgangstechnologie. Voor speciale gevallen waarin de exploitant een onaanvaardbaar risico in zijn toepassing aantoont, zijn er nog steeds apparaten met het koudemiddel R-513A (GWP 631) beschikbaar.