20 okt 2024

Meer speelruimte bij het invoeren van kabels in de sokkel

Nieuwe sokkelsystemen voor VX en AX

Het bouwen van een kast moet snel en eenvoudig zijn. Al bij het monteren van de sokkel telt elke minuut. Maar ook op het moment dat de kabels daar worden ingevoerd moet nagenoeg alles binnen de kortste tijd mogelijk zijn. Daar zorgt Rittal nu voor met de nieuwe sokkelsystemen voor de vloerstaande kast VX en de wand-/vloerkast AX. Besturings- en paneelbouwers profiteren niet alleen van een gevarieerde, modulaire kast voor klantspecifieke en snelle opbouwmogelijkheden, maar ook van de hoge stabiliteit en betrouwbaarheid.

Vanwege hun positie zijn kastsokkels echte “verantwoordelijkheidsdragers” – voor de kast zelf en voor de componenten daarin. Voor paneelbouwers is echter vooral een eenvoudige montage en veel flexibiliteit bij de opbouw van belang. Daarbij ligt de focus op een gemakkelijke en nette kabelinvoer vanaf de onderzijde van de kast naar de interne ruimte. Rittal heeft daarom de functionaliteit van zijn sokkelsysteem voor de vloerstaande kast VX aanzienlijk verbeterd. Hierdoor is de nieuwe sokkel beduidend meer dan zomaar een stabiele kastondersteuning met veiligheidsfunctie: De complete sokkelruimte onder de kast is te gebruiken voor het flexibel huisvesten van kabels. Bijvoorbeeld om deze via chassis in de sokkel gestructureerd naar de montageplaat of kabelbevestigingsrail te leiden. Maar ook om ze in een rij gekoppelde kasten betrouwbaar van kast naar kast te voeren.

Tempo en gemak bij de montage

Zelfs het leveringsconcept van de sokkel bespaart al tijd en kosten, omdat de breedteplinten zijn voorgemonteerd. Met praktische hulpmiddelen voor het positioneren en vastzetten van de sokkel en het omvangrijke assortiment VX-toebehoren voor o.a. een eenvoudig kabelmanagement is elke stap eenvoudig en betrouwbaar te realiseren. Dit zorgt voor meer tempo en gemak tijdens de montage. Dankzij de systeemboring aan beide zijden van het hoekstuk en de plint van de plaatstalen VX-sokkel is de volledige sokkelruimte flexibel voor individuele opbouwcomponenten te gebruiken. Afhankelijk van de toepassing is de plaatstalen VX-sokkel is bovendien uit te voeren met roestvaststalen afdekkappen uit het toebehorenassortiment. Ook hier kan een gestructureerde sokkelopbouw met railsystemen via de hoekstukken plaatsvinden.

Nieuw sokkelsysteem voor AX

Het sokkelsysteem voor de AX is ontworpen voor de grote wand-/vloerkastsystemen met diepten van 300 mm en 400 mm. Omdat deze kasten ook als staande kast worden gebruikt, is de sokkel hier ook als ruimte voor de kabelgeleiding te gebruiken.

De nieuwe AX-sokkel heeft daarnaast het voordeel dat deze ten opzichte van zijn voorganger constructief zodanig werd gewijzigd, dat er beduidend meer ruimte voor kabels aanwezig is. Ook biedt de sokkel talrijke mogelijkheden en een eenvoudige opbouw: Dankzij een geoptimaliseerd plintenconcept zijn er geen hoekstukken nodig en gebruikt de sokkel de diepte-elementen als dragende componenten. De interieuropbouw met kabelbevestigingsrails of montageprofielen vindt plaats via de diepte-elementen van de sokkel. In de hoogte is er analoog aan de VX-sokkelsystemen een keuze tussen 100 mm en 200 mm hoge plinten, die ook op elkaar zijn te stapelen.