Basiskast AX, roestvaststaal

Artikelnummer: AX 1018000

De kasten van robuust roestvaststaal zijn voorzien van een geïntegreerd nokkensysteem waarmee eenvoudig, snel en volledig zonder boren een omvangrijke en betrouwbare systeemopbouw is te realiseren.

Artikelnummer:
AX 1018000
Materiaal
Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt
Levering
Behuizing met deur(en), openingshoek 130°
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
IK-code
IK10
Afmetingen
Breedte: 1.000 mm
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 300 mm
Materiaaldikte deur
2 mm
Materiaaldikte kast
1,5 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
945 mm x 975 mm
Aantal deuren
2
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Zinkspuitwerk
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
60,5 kg
Brutogewicht
64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
209,29
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177815049
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AX Wandkast, BHD: 1000x1000x300 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met twee deuren, twee knevelsluitingen
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens