KLE

Bestelnr.: SZ 1143320050

Doorvoeren met trekontlasting

Bestelnr.:
SZ 1143320050
Uitvoering
recht
Product omschrijving
Doorvoeren met trekontlasting
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Spoed schroefdraad
1,5 mm
Sleutelwijdte
42 mm
Voor explosieveilige zone gas
Geen
Buigradius (max.)
Nee
Explosiegeteste uitvoering
Nee
Vlakkabelkoppeling
Nee
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Nee
Slagvast
Ja
Met contramoer
Nee
Deelbare koppeling/wartel
Nee
Afmetingen
Schroefdraadlengte: 8 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Trekontlasting KLE, metrisch, M 32 x 1,5, klembereik 16 - 27, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex