De wand-/vloerkast AX met in het dak, de bodem en de zijwanden aangebrachte nokken heeft het bekende 25 mm-systeemraster van de vloerstaande kast VX25. Dankzij dit unieke, gepatenteerde systeem zijn de AX- wand-/vloerkastsystemen voorbereid op alle opbouw- of uitbreidingssituaties. De systeemcomponenten en -toebehoren zijn gemakkelijk, snel en betrouwbaar zonder boren op rails te monteren.
- Artikelnummer:
- AX 1281000
- Voordelen
- Meer mogelijkheden voor interieuropbouw door geïntegreerde kastnokken in het 25 mm-systeemraster in combinatie met de rail voor interieuropbouw en ons omvangrijke assortiment systeemtoebehoren
- Behoud van de beschermklasse (UL-toelating) door montage van een rail voor interieuropbouw zonder boren
- Extra montageniveau en hogere belastbaarheid dankzij bodemrail
- Eenvoudige planning en configuratie met behulp van de Rittal-configurator RiPanel
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Behuizing met deur(en)
Wartelpla(a)t(en) in de kastbodem
Montageplaat
Deurprofiel
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Afmetingen
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Diepte: 400 mm - Materiaaldikte deur
- 2 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 745 mm x 1.175 mm
- Aantal deuren
- 1
- Draairichting deur om te wisselen
- Ja
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Wartelplaat
- Afmetingen: 5
Aantal: 2 - Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 65 kg
- Brutogewicht
- 66,75 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 223,29 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177813106
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- AX Wandkast, BHD: 800x1200x400 mm, plaatstaal, met montageplaat, met één deur, met 3-punts sluitsysteem
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure
- Meer informatie
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- White Paper