De kasten van robuust roestvaststaal zijn voorzien van een geïntegreerd nokkensysteem waarmee eenvoudig, snel en volledig zonder boren een omvangrijke en betrouwbare systeemopbouw is te realiseren.
- Artikelnummer:
- AX 1302000
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) - Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400
Montageplaat: verzinkt - Levering
- Behuizing met deur(en), openingshoek 130°
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 380 mm
Diepte: 210 mm - Materiaaldikte deur
- 1,5 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 250 mm x 355 mm
- Aantal deuren
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L) - Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6 kg
- Brutogewicht
- 8,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 33,71
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177815070
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- AX Wandkast, BHD: 300x380x210 mm, roestvaststaal 1.4404, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure
- Meer informatie
- Product presentations
- Protective conductor brochure
- Safety instructions