- Artikelnummer:
- SZ 1.316.2001.50
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Verloopstukken om 90 graden hoek te creëren
- Materiaal
- Polyamide
O-ring: NBR
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 24 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 9 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 9 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 19 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
-
Snapknie, M20x1,5, polyamide, zwart