Klemmenkasten KX, plaatstaal, met wartelplaat

Artikelnummer: KX 1539000

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, met wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw en een eenvoudige kabeldoorvoer mogelijk bij een optimale benutting van de beschikbare ruimte.

Artikelnummer:
KX 1539000
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Mini-knevelsluitingen
Plaatstalen wartelplaten met afdichtingen en bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 120 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 12
IK-code
IK08
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Wartelplaten
: 1 + 1
: 1 + 1
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,177 kg
Brutogewicht
6,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
40,06 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84879059
EAN
4028177816442
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX Klemmenkast, BHD: 400x400x120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, wartelplaat
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens