Montageplaat voor klemmenkasten KX, busbehuizingen KX, klemmenkasten HD, Ex-kasten

Artikelnummer: KX 1560800

Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.

Artikelnummer:
KX 1560800
Product omschrijving
Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Geschikt voor behuizingstype
Klemmenkasten KX
Busbehuizingen KX
Klemmen-apparatenkasten HD
Geschikt voor
Behuizingstype: Klemmenkasten KX
Busbehuizingen KX
Klemmen-apparatenkasten HD
Breedte: = 150 mm
Hoogte: = 150 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,215 kg
Brutogewicht
0,23 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177925151
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Product omschrijving
KX Montageplaat, voor klemmenkasten KX en busbehuizingen KX, BH: 125x135 mm
Toelichtingen
PCF-declaration
Databladen
Technische gegevens