Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
- Artikelnummer:
- KX 1570800
- Product omschrijving
- Voor een probleemloze montage, ook buiten de kast. Bevestigingsschroeven bij de toebehoren voor de kast.
- Materiaal
- Plaatstaal, 2 mm
- Oppervlak
- Verzinkt
- Geschikt voor behuizingstype
- Klemmenkasten KX
- Busbehuizingen KX
- Klemmen-apparatenkasten HD
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Klemmenkasten KX
Busbehuizingen KX
Klemmen-apparatenkasten HD
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 300 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,419 kg
- Brutogewicht
- 2,619 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177925113
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Product omschrijving
- KX Montageplaat, voor klemmenkasten KX en busbehuizingen KX, BH: 275x585 mm
- Toelichtingen
- PCF-declaration