E-Box KX, plaatstaal

Bestelnr.: KX 1575000

De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen.

Bestelnr.:
KX 1575000
Product omschrijving
De compacte behuizing KX, E-Box KX, plaatstaal, biedt een hoge mate van montagegemak en flexibiliteit bij de keuze van sluitsystemen.
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Montageplaat: verzinkt
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met deur
Montageplaat
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
180°-scharnier
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
275 mm x 285 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-code
IK08
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Materiaaldikte deur
1,25 mm
Materiaaldikte montageplaat
2 mm
Sluiting
Aantal sluitingen: 1
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,186 kg
Brutogewicht
5,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
36,83 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84879059
EAN
4028177816619
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX E-Box, BHD: 300x300x155 mm, plaatstaal, met montageplaat, met deur
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens