Metalen wartelplaat met metrische uitdrukpoorten

Artikelnummer: SZ 1581200

Gaten voor de wartels eenvoudig met een schroevendraaier verwijderen, beschermklasse IP 66 bij montage in standaard positie, onder.

Artikelnummer:
SZ 1581200
Product omschrijving
De uitdrukpoorten kunnen eenvoudig met een schroevendraaier worden verwijderd.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten
12 x M20
Afmetingen
Breedte: 220 mm
Diepte: 90 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: KX
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12K
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,23 kg
Brutogewicht
0,24 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73079100
EAN
4028177940536
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
KX Metalen wartelplaat, met metrische uitdrukpoorten, voor kabeldiameter M20
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Meer informatie