Het dekselscharnier kan rondom aan de kastrand en de omzetting van het deksel worden vastgeschroefd. De positie van de bevestigingsboringen is al aangegeven, het uitmeten en aftekenen vervalt. Voor vergroting van de deuropeningshoek tot 180°.
- Artikelnummer:
- KX 1592200
- Product omschrijving
- Het dekselscharnier kan rondom aan de kastrand en de omzetting van het deksel worden vastgeschroefd. De positie van de bevestigingsboringen is al aangegeven, het uitmeten en aftekenen vervalt.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Levering
- Dekselscharnier
Afsluitdoppen
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Voor een deuropeningshoek tot maximaal 180°
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Brutogewicht
- 0,155 kg
- Douanetariefnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177938069
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Product omschrijving
- KX Dekselscharnier, voor klemmenkasten KX, zinkspuitwerk
- Documentatie
- Info sheet