Busbehuizing KX, plaatstaal, met mini-knevelsluiting

Artikelnummer: KX 1613000

Wandkast van plaatstaal, met deksel en ruit. Beschermklasse IP 65 / NEMA 12. Voor de inbouw van vrijwel alle merken busmodulen en sensoren.

Artikelnummer:
KX 1613000
Uitvoering
met zichtvenster
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Ruit: Polycarbonaat, 4 mm
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Behuizing met scharnierend deksel
Zichtvenster in het deksel
Mini-knevelsluitingen
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 155 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Typekeuring volgens 508A
Type 1
Type 12
IK-code
IK08
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,39 kg
Brutogewicht
8,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84879059
EAN
4028177816701
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX Busbehuizing, BHD: 800x300x155 mm, plaatstaal, met gesloten bodem, met scharnierend deksel en zichtvenster
Toelatingen
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens