Inbouwset AX voor inbouwset t.b.v. zwenkramen, klein

Artikelnummer: AX 2034010

Voor de montage van het zwenkraam, klein in wand-/vloerkasten AX.

Artikelnummer:
AX 2034010
Product omschrijving
Voor de montage van het zwenkraam, klein in wand-/vloerkasten AX.
Levering
4 montagebeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
1 VE is voldoende voor de montage van een zwenkraam, klein
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Breedte: = 600 mm
= 800 mm
Geschikt voor behuizingstype
AX
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,525 kg
Brutogewicht
0,535 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177938090
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
AX Inbouwset, voor zwenkraam, klein, voor AX en VX
Documentatie
Info sheet