Deurprofiel voor AX roestvaststaal

Artikelnummer: AX 2311.120

Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur, voor het bevestigen van montageprofielen, systeemchassis 14 x 39 mm, deurarretering.

Artikelnummer:
AX 2311.120
Product omschrijving
Voor verticale montage aan de draadstiften van de deur, voor het bevestigen van montageprofielen, systeemchassis 14 x 39 mm, deurarretering.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Geschikt voor behuizingstype
AX roestvaststaal
Geschikt voor hoogte
= 1.200 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
0,88 kg
Brutogewicht
1,157 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177940567
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
AX Deurprofiel, voor AX roestvaststaal, voor H: 1200 mm