Getand, maakt de betrouwbare aansluiting van de aardlitzen mogelijk.
- Artikelnummer:
- SZ 2343000
- Product omschrijving
- De getande contactringen maken een veilige aansluiting van de aardlitzen mogelijk.
- Voordelen
- Bij een correcte montage wordt er een direct doorverbinding gecreëerd tussen de contactschijf en het metaal
- Tijdbesparing wanneer het handmatig verwijderen van verf komt te vervallen
- Oppervlak
- Verzinkt
- Voor schroefdraad
- M5
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,101 kg
- Douanetariefnummer
- 73182200
- EAN
- 4028177021747
- ETIM 9
- EC000098
- ETIM 8
- EC000098
- ECLASS 8.0
- 23090101
- Product omschrijving
- SZ Aardringen, M5