Kabelwartel messing

Bestelnr.: SZ 2411801

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

Bestelnr.:
SZ 2411801
Voordelen
Wartel en contramoer samen in één LE bespaart op extra bestellingen en opslagruimte.
Klemlamellen voor het gelijkmatig aandraaien en een kabelsparende trekontlasting
Materiaal
Messing
Afdichting: CR/NBR
Oppervlak
Vernikkeld
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min.)
Afmetingen
Hoogte: 22 mm
Schroefdraad
M12 x 1,5
Schroefdraadlengte
6 mm
Min. kabeldiameter
3 mm
Max. kabeldiameter
6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...100 °C
torque
5,5 Nm
Sleutelwijdte
14 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M12 x 1,5
Schroefdraadlengte: 6 mm
Typekeuring volgens UL 50E
Type 4X
Leveringseenheid
15 st.
Nettogewicht
0,195 kg
Brutogewicht
0,222 kg
Douanetariefnummer
74198090
EAN
4028177809994
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
SZ Kabelwartel messing, grootte: M12 x 1,5 voor kabels Ø 3-6,5 mm
Toelatingen
UR
UR + C-UR (recognized)
VDE
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Info sheet
Databladen
Data sheets