De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
- Artikelnummer:
- AX 2435100
- Uitvoering
- Voor binnenwerken en halve profielcilinders
- Product omschrijving
- De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- AX met 3-punts sluitsysteem
- AX met espagnoletsluiting
- TE
- TX CableNet
- Lessenaar CX
- CX lessenaar onderdeel
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,56 kg
- Brutogewicht
- 0,58 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177938168
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- AX Comforthandgreep, voor AX met espagnoletsluiting, voor binnenwerken of enkele profielcilinders
- Documentatie
- Handleiding