Comforthandgreep AX

Artikelnummer: AX 2435300

De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.

Artikelnummer:
AX 2435300
Uitvoering
Voor binnenwerken en halve profielcilinders
Product omschrijving
De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
Materiaal
Roestvaststaal, spuitgietwerk
Sluiting
Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
Geschikt voor behuizingstype
AX met 3-punts sluitsysteem
AX met espagnoletsluiting
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,55 kg
Brutogewicht
0,689 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177938182
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
AX Conforthandgreep, voor AX met espagnoletsluiting, voor binnenwerken, roestvaststaal, spuitgietwerk
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding