Comforthandgreep AX

Artikelnummer: AX 2435400

De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.

Artikelnummer:
AX 2435400
Uitvoering
Voor hangslot, binnenwerken en halve profielcilinders
Product omschrijving
De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen.
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Sluiting
Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
Geschikt voor behuizingstype
AX met 3-punts sluitsysteem
AX met espagnoletsluiting
TE
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,53 kg
Brutogewicht
0,58 kg
Douanetariefnummer
83024110
EAN
4028177938199
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Product omschrijving
AX Comforthandgreep, voor AX met espagnoletsluiting, voor hangslot en binnenwerken
Toelatingen
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding