- Artikelnummer:
- AX 2474.010
- Product omschrijving
- Het beschermdak beschermt de behuizing dankzij het hellende oppervlak betrouwbaar tegen ophopend vocht en andere verontreinigingen.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 240
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Bij dynamische belastingen vast te schroeven
- Afmetingen
- Hoogte: 43 mm
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
Breedte: = 760 mm
Diepte: = 300 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,64 kg
- Brutogewicht
- 3,94 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177938243
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Product omschrijving
-
AX Beschermdak, voor B/D: 760x300 mm, roestvaststaal