Optimaal voor eenvoudige montage van wandkasten door één persoon, ook op plaatsen met weinig beschikbare ruimte.
- Artikelnummer:
- AX 2508020
- Product omschrijving
- Optimaal voor eenvoudige montage van wandkasten door één persoon, ook op plaatsen met weinig beschikbare ruimte.
- Voordelen
- Direct vastschroeven vanaf de achterzijde met een zelftappende schroef in de schroefschacht van de kast of behuizing
- Eenvoudige bevestiging van de wandbevestigingsbeugel aan een voorgemonteerde schroef in de wand
- Dankzij verschillende montageposities is de wandbevestiging optimaal aan de plaatselijke omstandigheden aan te passen
- Als alternatief voor de zelftappende schroef kan de houder ook met een bout en moer vanaf de binnenzijde worden bevestigd
- Extra mogelijkheid voor bevestiging met een moer bij dynamische toepassingen
- Materiaal
- Plaatstaal, verzinkt
- Levering
- Wandbevestigingsbeugel
Afdekkappen
Incl. bevestigingsmateriaal - Wandafstand
- 20 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX plaatstaal
KX plaatstaal
AX IT
EL
Wandbehuizingen AX, 3-delig - Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Brutogewicht
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83025000
- EAN
- 4028177938281
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- SZ Wandbevestigingsbeugel, voor AX en KX plaatstaal, wandafstand: 20 mm
- Documentatie
- Handleiding
- Load brochure