Voor kraantransport van kasten, met verstevigingsplaat aan de binnenzijde van de kast.
- Artikelnummer:
- AX 2509010
- Product omschrijving
- Voor kraantransport van kasten, met verstevigingsplaat aan de binnenzijde van de kast.
- Levering
- Transportogen
Verstevigingsplaat - Afmetingen
- Schroefdraad: M12
- Typekeuring volgens 508A
- Type 1
- Type 12
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
AE - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,62 kg
- Brutogewicht
- 0,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177938298
- ETIM 9
- EC002621
- ETIM 8
- EC002621
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Product omschrijving
- AX Hijsogen
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Info sheet