Op elke gewenste hoogte aan het deurprofiel te bevestigen. Eenvoudig en variabel in breedte te verstellen.
- Artikelnummer:
- AX 2515200
- Product omschrijving
- Op elke gewenste hoogte aan het deurprofiel te bevestigen. Eenvoudig en variabel in breedte te verstellen.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsschroeven
- Binnenwerkse hoogte
- 210 mm
- Clear width, range
- 325 - 425 mm
- Geschikt voor deurbreedte
- 400 mm
500 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: AX
AE plaatstaal
Lessenaar CX - Afmetingen
- Diepte: 35 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Brutogewicht
- 0,83 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177938304
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Product omschrijving
- AX Tekeninghouder van plaatstaal, in breedte variabel, L: 325 - 425 mm, voor deurbreedte 400 / 500 mm
- Documentatie
- Info sheet