Tekeninghouder van plaatstaal in breedte variabel

Artikelnummer: AX 2515300

Op elke gewenste hoogte aan het deurprofiel te bevestigen. Eenvoudig en variabel in breedte te verstellen.

Artikelnummer:
AX 2515300
Product omschrijving
Op elke gewenste hoogte aan het deurprofiel te bevestigen. Eenvoudig en variabel in breedte te verstellen.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsschroeven
Binnenwerkse hoogte
210 mm
Clear width, range
475 - 575
Geschikt voor deurbreedte
600 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
AE plaatstaal
Lessenaar CX
CX lessenaar onderdeel
Afmetingen
Diepte: 35 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
0,92 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177938311
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Product omschrijving
AX Tekeninghouder van plaatstaal, in breedte variabel, L: 475 - 575 mm , voor deurbreedte 600 mm
Documentatie
Info sheet