Kunststof wartelplaat, modulair met metrische uitdrukpoort, voor AX

Artikelnummer: SZ 2561200

De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.

Artikelnummer:
SZ 2561200
Product omschrijving
De kunststof uitdrukpoorten voor kabelwartels zijn eenvoudig te verwijderen. Extra rechthoekige uitsparingen en verstevigingsprofielen maken een directe, modulaire kabeldoorvoer mogelijk.
Materiaal
Kunststof volgens UL 94-V0
Kleur
RAL 7035
Number of rectangular cutouts information
1 rechthoekige uitsparing voor de opname van 10 afdichtingselementen, klein
Number of rectangular cutouts
2
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten
2 x M12
1 x M16
2 x M20
1 x M25
2 x M32
Afmetingen
Breedte: 256 mm
Diepte: 149 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AX
Wartelplaat
Afmetingen: 1
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...80 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66 bij correcte montage
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 12
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,24 kg
Brutogewicht
0,25 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177938397
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
SZ Kunststofwartelplaten, voor AX, voor kabeldoorvoer, modulair, met uitdrukpoorten, BD: 256x149 mm, voor wartelplaten, grootte 1
Toelatingen
UL + C-UL - FTTA
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Meer informatie